Portafoglio prodotti
CleverLevel – Level measurement – LBFS – Level in universal operation

Sensore di livello pre-parametrizzato

CleverLevel LBFS

  • Per applicazioni igieniche e industriali
  • Universale per liquidi e materiale sfuso (DK > 1,5)
  • Pre-parametrizzato – possibile regolazione manuale delle sostanze
  • Uscita di commutazione regolabile (1)
  • Visualizzazione del processo a 360 gradi
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Sensore di livello con parametrizzazione automatica

CleverLevel PL20H/S

  • Per applicazioni igieniche e industriali
  • Universale per liquidi e materiale sfuso (DK > 1,5)
  • Parametrizzazione automatica in caso di sostanze e aderenza variabili 
  • Uscite di commutazione regolabili separatamente con IO-Link (2), uscita analogica 4 ... 20 mA opzionale
  • Visualizzazione del processo a 360°, multicolore e particolarmente robusta  –  KingCrown
Selezione prodotti disponibile
CleverLevel – Level measurement – LFFS – PL50H – For high-temperature hygienic applications

Sensore di livello pre-parametrizzato in custodia da campo

CleverLevel LFFS

  • Per applicazioni igieniche
  • Universale per liquidi e materiale sfuso (DK > 1,5)
  • Pre-parametrizzato – possibile regolazione manuale delle sostanze
  • Uscita di commutazione regolabile (1)
  • Visualizzazione del processo a 360 gradi
Al prodotto
Oil level in mobile machines

Sensore di livello pre-parametrizzato per macchine mobili

CFAK 22

  • Per applicazioni con olio
  • Design affidabile - applicazioni Off-Highway
  • Facile integrazione tramite raccordo O-ring
  • Alloggiamento a tenuta ermetica
  • CEM: emissione/sensibilità in base al Regolamento UN/ECE R10 Rev. 5 ch. 6.8 (nessuna omologazione ESA)
Al prodotto

Punti di forza
Un sensore per tutte le sostanze
CleverLevel level switch based on frequency sweep technology – Highlights

Panoramica delle funzioni
Maggiore flessibilità grazie alle diverse varianti di trigger

Indipendentemente dal mezzo o dal compito di misurazione nel campo della misura di livello, con il nostro portafoglio vi offriamo sempre la soluzione giusta. 


Rilevamento di livello universale per tutti i media
– con trigger di finestra

Parametrizzazione automatica in caso di sostanze e aderenza variabili
– con trigger adattivo
 

L’adattamento flessibile dei sistemi ai cambiamenti a breve termine della domanda è una sfida sempre più frequente nella produzione. Per garantire questa flessibilità è necessaria una tecnologia dei sensori in grado di soddisfare queste esigenze. Con l'interruttore di livello limite PL20 con trigger adattivo, vi offriamo ora la soluzione:


Tecnologia

 

 

 


Scaricare
Rapporti tecnici e utente / White Paper


In alto