Algoritmi di verifica di alto livello

I sensori di visione VeriSens consentono di effettuare ispezioni in pochi attimi: riconoscono eventuali errori in corso di produzione e reagiscono immediatamente, permettono di gestire con estrema precisione i dispositivi robotizzati delle applicazioni pick-and-place, controllano la correttezza della data di scadenza o l’esatto posizionamento dei componenti. A coprire questo ampio spettro d’impiego sono 23 algoritmi di verifica ad alto livello ottimizzati per una migliore facilità d’uso.

La gamma più completa di algoritmi è offerta dai modelli 700/800 della serie XF e XC. Sono disponibili fino a 22 algoritmi di verifica, che formano uno strumento sicuro e affidabile per acquisire immagini da qualsiasi applicazione. In un impianto di imbottigliamento, ad esempio, dopo la chiusura di una confezione vanno eseguiti diversi controlli. Il contenuto della confezione è completo? L’etichetta è stata applicata entro le tolleranze stabilite? Nel caso in cui i prodotti siano destinati a rivenditori differenti, le informazioni riportate sull’etichetta sono corrette? Il codice a barre (EAN-13/GTIN-13) sull’etichetta è esatto e chiaramente leggibile? La data di scadenza stampata è corretta?

Grazie ai sensori di visione VeriSens, tutti questi controlli vengono effettuati per mezzo di un’unica immagine, che permette di combinare in una sola ispezione (lavoro) fino a 32 algoritmi di verifica. I sensori di visione VeriSens sono inoltre in grado di memorizzare fino a 255 lavori, garantendo massima flessibilità anche in caso di cambio prodotto.


Inseguimento della posizione


Geometria


Confronto caratteristiche


Identificazione


Portafoglio di prodotti


Scaricare

Brochure / Cataloghi
In alto