Per poter progettare il sito in modo sempre più ottimale, utilizziamo i cookie. Questi cookie raccolgono anche dati sul vostro utilizzo. Se non siete d'accordo, deselezionate questa opzione nel campo "Statistiche e marketing" qui sotto. Potete ritirare il vostro consenso in modo informale in qualsiasi momento. Ulteriori informazioni su questo argomento sono disponibili nella dichiarazione di protezione dei dati.
Obbligatorio
Questi cookie sono necessari solo per garantire la funzionalità del sito.
Tracciamento statistico/utente
Memorizzazione dei dati comportamentali degli utenti a fini analitici e statistici.
Procesos higiénicos y eficientes con la máxima calidad del producto: estos son los requisitos de la industria alimentaria y de bebidas. Le ayudamos a superar estos retos con soluciones de sensores fiables.
Los tiempos de respuesta más rápidos, así como los valores medidos fiables y precisos, le ayudan a optimizar sus procesos y, por tanto, a ahorrar energía, tiempo y medios.
Desarrollados a partir de la práctica alimentaria con las más altas exigencias de resistente, higiene, vibración, temperatura y estanqueidad, nuestros sensores le permiten trabajar de forma fiable durante las 24 horas del día. Seguridad que merece la pena.
Las soluciones de sensores inteligentes reducen la complejidad y logran que sus instalaciones sean más flexibles y rápidas. Una tecnología convincente que ya cumple con los requisitos del futuro digital en la actualidad.
Con robustos sensores, apoyamos toda la tecnología de medición para cada aplicación, desde la sala de cocción hasta el envasado, pasando por las bodegas.
Soluciones de sensores ajustadas individualmente le ayudan a resolver sus tareas de limpieza de forma óptima y automatizada. Esto le permite ahorrar tiempo, energía, medidos de limpieza y agua sin descuidar la seguridad.
La tecnología de medición rápida y los sensores de alta precisión que no se ven afectados por la temperatura del proceso le ayudan a optimizar el uso de la energía y los intervalos de limpieza con total seguridad del producto.
Los sensores fiables permiten una planificación segura de la producción basada en la disponibilidad real de material y permiten vaciar completamente los depósitos y silos. La calidad de la producción aumenta gracias a una separación fiable de los lotes.
Los sensores higiénicos están diseñados, desarrollados y construidos de acuerdo con las directivas 3A y EHEDG .
La comprobación continua mediante el uso en clientes acompaña el proceso desde el desarrollo hasta la maduración en serie.
La protección del sensor juega un papel fundamental, más allá de los requisitos de IP 69 y se debe comprobar según el concepto de proTect+.
Soluciones inteligentes para una máxima fiabilidad de los procesos
Las crecientes exigencias de los clientes aumentan la complejidad de la producción de alimentos. Las soluciones de sensores inteligentes le ayudan a superar estos retos y a preparar sus procesos para el futuro. Nuestros sensores cumplen los elevados requisitos higiénicos de la industria alimentaria. Para nosotros, la fiabilidad absoluta de los procesos y la calidad superior de sus productos son lo primero. Nuestros conceptos de carcasa y funcionamiento de tecnología cruzada le permiten supervisar el proceso in situ de forma fácil y cómoda.
El apoyo al proceso de cambio de la comunicación analógica a la digital requiere interfaces flexibles. Los sensores equipados con IO-Link Dual Channel admiten ambas tecnologías. Todas las ventajas de la integración digital se pueden utilizar hoy en día, incluso si el controlador requiere todavía una señal analógica de 4-20mA.
Valiosos datos de los sensores secundarios:
Puesta en marcha sencilla y rápida
Monitorización del estado del sensor y valores secundarios del proceso
Gracias al gran número de conexiones de proceso, no resulta necesario adaptar el diseño existente de la instalación cuando se integran los sensores de proceso de Baumer. Baumer Connection Identifier (BCID) ofrece un sistema cómodo y seguro para identificar los componentes correctos.