Fotocellule SmartReflect

I sensori ottici SmartReflect di Baumer sono idonei al controllo affidabile nel livello del trasportatore a base vibrante. La struttura e l’elaborazione intelligente del segnale consente loro di riconoscere gli oggetti in modo sicuro e senza contatto indipendentemente dal colore e dalla forma.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Filling_level_Spiral_feeder_600x338.jpg

Elevate riserve di potenza da parte di processori efficienti

  • Sicurezza trigger anche con componenti estremamente riflettenti
  • Elevata resistenza agli imbrattamenti

Semplicità di montaggio e messa in servizio

  • L’apprendimento avviene alla base della custodia. L’interruzione del fascio di luce da parte dei componenti attiva l’uscita di commutazione
  • Parametrizzazione automatizzata con IO-Link
  • La procedura teach semplice e ben gestita qTeach® consente un apprendimento rapido, fa risparmiare tempo ed aumenta la sicurezza antimanipolazione o per potenziometro
  • Il sensore push / pull universale con modalità selezionabile (NO / NC) riduce la molteplicità dei componenti in magazzino

Flessibilità nel design della macchina

  • Baumer OneBox Design consente la rapida sostituzione tra sensori ottici e a ultrasuoni delle serie U500 e O500 grazie alla custodia identica

Sensori a ultrasuoni

I sensori a ultrasuoni riconoscono i componenti nel deposito indipendentemente da colore e trasparenza. La caratteristica del cono sonico consente un riconoscimento affidabile del livello, anche con componenti a formazione di cluster quali perni o rivetti più lunghi. Sono disponibili varianti con uno o due segnali di commutazione indipendenti e un segnale di misura analogico.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Filling_level_Spiral_feeder_Ultrasound_600x338.jpg

Elevata sicurezza di processo con ampia gamma di componenti

  • Indipendentemente dal colore, dalla lucentezza o dalla trasparenza dell’oggetto
  • Immunità a polvere, sporcizia ed umidità
  • U500 e UR18 eccezionalmente resistenti a influssi chimici e meccanici grazie all’elemento sensore a tenuta ermetica
  • Regolazione del sensore sulle caratteristiche dell’oggetto grazie alla parametrizzazione con IO-Link

Flessibilità nel design della macchina

  • La struttura cilindrica o a parallelepipedo consente il montaggio in base alla situazione di installazione
  • Sensori miniaturizzati per profili di disturbo minimi
  • Le zone cieche ridotte consentono di misurare pressoché fino alla superficie del sensore

Semplicità di montaggio e messa in servizio

  • Parametrizzazione automatizzata con IO-Link
  • La procedura teach semplice e ben gestita qTeach® consente un apprendimento rapido, fa risparmiare tempo ed aumenta la sicurezza antimanipolazione
  • Il sensore push / pull universale con modalità selezionabile (NO / NC) riduce la molteplicità dei componenti in magazzino

Sensori induttivi di prossimità

In combinazione con un pendolo touch, Baumer offre un ampissimo portfolio di sensori di prossimità induttivi. I sensori induttivi offrono robustezza e sicurezza di processo anche con la presenza di vibrazioni grazie al loro robusto alloggiamento in metallo e all’elettronica completamente incapsulata.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Filling_level_Spiral_feeder_Inductive_600x338.jpg

Elevata sicurezza di processo anche in ambienti severi

  • Elevata ripetibilità e punto di commutazione preciso
  • Elettronica incapsulata, quindi immune alle vibrazioni
  • Robusto alloggiamento in metallo
  • Indipendentemente dal colore dell’oggetto
  • Elevata stabilità termica e ottime proprietà di immunità elettromagnetica

Flessibilità nel design della macchina

  • Un’ampia selezione di dimensioni e forme consente il montaggio in base alla situazione di installazione

Il sensore induttivo IFFM20 con distanza di commutazione particolarmente ampia è eccezionalmente idoneo al riconoscimento del livello di componenti metallici in trasportatori a base vibrante in plastica.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Filling_level_Spiral_feeder_Inductive_IFFM_600x338.jpg

Montaggio invisibile dal basso

  • Rilevamento touchless e non abrasivo
  • Libero accesso verso l’alto senza cablaggio fastidioso
  • Ingombro minimo grazie alla struttura piatta e compatta

Elevata sicurezza di processo

  • Riconoscimento sicuro dei componenti in metallo quali rondelle o dadi nella base in plastica grazie alla distanza di commutazione ultra ampia fino a 8 mm
  • Alloggiamento in metallo con elettronica incapsulata per la massima robustezza in particolare in presenza di vibrazioni
  • Elevata ripetibilità e punto di commutazione preciso
  • Elevata stabilità termica e ottime proprietà di immunità elettromagnetica

Downloads

Brochure / Cataloghi

Potrebbe interessarvi anche

In alto