Encoder incrementali

Nell’utilizzo dei nastri trasportatori, ad es. in combinazione con le applicazioni Pick & Place, per i processi di controllo è necessaria l’effettiva velocità del nastro.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Buffer_zone_Control_600x338.jpg

Durabilità anche in ambienti severi

  • Versione robusta – antivibrazione e antiurto (DIN EN 60068)

Messa in servizio facile e veloce

  • Regolazione della risoluzione tramite interruttore
  • Costi di installazione ridotti grazie alla disponibilità di 16 preimpostazioni di fabbrica

Massima flessibilità e numero di varianti ridotte in giacenza

  • Intervallo di regolazione da 100 ... 25000 incrementi


Adattamento perfetto al nastro trasportatore

  • Regolabilità della pressione della molla

Soluzione a ingombro ridotto anche per ammodernamenti

  • Struttura compatta (custodia da 40 mm)
Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Buffer_zone_Control_EIL_600x338.jpg

Concezione perfetta per le vostre esigenze

  • Struttura modulare del prodotto

Numero di varianti ridotte in giacenza

  • Versione programmabile

Adattamento perfetto all’applicazione

  • Vasta selezione di accessori

Affidabilità anche in condizioni severe

  • Meccanica robusta

Qualità del segnale eccezionale

  • Misurazione ottica estremamente accurata

Downloads

Brochure / Cataloghi

Potrebbe interessarvi anche

In alto