Produktportfolio

Messverstärker mit IO-Link

  • Digitaler IO-Link Messverstärker
  • Individuelle und applikationsspezifische Parametrierung
  • Die Messelektronik für jede Kraftmessung
Au produit

Messverstärker mit Stromausgang und IO-Link

  • 4 ... 20 mA Stromausgang
  • Dual Channel mit zusätzlicher digitaler IO-Link Schnittstelle
  • Individuelle und applikationsspezifische Parametrierung
Au produit

Messverstärker mit Spannungsausgang und IO-Link

  • ± 10 V Spannungsausgang
  • Dual Channel mit zusätzlicher digitaler IO-Link Schnittstelle
  • Individuelle und applikationsspezifische Parametrierung
Au produit

Vidéo pour un paramétrage facile
     

Adaptez les capteurs de forces et de contraintes Baumer aux tâches d'application des mesures de force précises et profitez de fonctions intelligentes pour un résultat maximal. En combinaison avec la Baumer Sensor Suite, vous pouvez exploiter pleinement les capabilités des capteurs de forces et de contraintes grâce aux modules complémentaires spécifiques et à l'interface utilisateur intuitive. Regardez les tutoriels et apprenez-en plus sur le portefeuille IO Link de Baumer des capteurs de forces et de contraintes.

 

Montrer toutes les vidéos


Solution complète pour la mesure de force de demain
The selected altAttribute does not exist!

Outre les capteurs de force DLM et les capteurs de contraintes DST, Baumer propose la chaîne complète pour la mesure des forces grâce à ses amplificateurs DAB. Le signal fourni mV/V par les capteurs de force et les capteurs de contraintes est traité par les amplificateurs de mesure et converti en un signal de sortie correspondant.
L’amplificateur de mesure est disponible en version IO-Link ainsi qu’en version Dual Channel avec une sortie tension ou courant et une interface numérique IO-Link. Les trois versions disposent de deux I/O supplémentaires qui peuvent être utilisées comme sorties de commutation ou pour les données supplémentaires numériques.
Des accessoires adaptés, tels qu’un câble de connexion, un Master IO-Link et des outils logiciels, viennent compléter la gamme et permettent une intégration rapide et simple dans le process.


Utiliser la numérisation – simuler, paramétrer, analyser de façon intelligente

Des fonctions intelligentes pour une performance maximale
The selected altAttribute does not exist!

Grâce à leurs nombreuses fonctionnalités, comme le paramétrage des entrées et sorties, les amplificateurs de mesure intelligents font gagner un temps précieux lors de la mise en service des capteurs de force. Diverses fonctions intelligentes, mises à disposition grâce aux données pertinentes déjà traitées, contribuent en plus à alléger considérablement la commande. 


Technologie

Téléchargements
Brochures / Catalogues


Au sommet