기술 데이터
Technical data - electrical ratings
Voltage supply
  • 5 VDC ±5 %
  • 8...30 VDC
  • 4.75...30 VDC
Reverse polarity protection
  • Yes
Short-circuit proof
  • Yes (HTL)
  • Yes (TTL, max. 1 s and 1 signal)
Consumption w/o load
  • ≤70 mA
Pulses per revolution
  • 100 … 5000
Phase shift
  • 90 ° ±10°
Duty cycle
  • 40…60 %
Reference signal
  • Zero pulse, width 90° ±10 %
Sensing method
  • Optical
Output frequency
  • ≤300 kHz (TTL)
  • ≤160 kHz (HTL)
Output signals
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Output stages
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull
Interference immunity
  • EN 61000-6-2
Emitted interference
  • EN 61000-6-3
Approval
  • UL 508 / CSA 22.2
Technical data - mechanical design
Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
  • ø3/8" x 4/5" (ø9.525 x 20.32 mm), solid shaft with flat
Admitted shaft load
  • ≤40 N axial
  • ≤80 N radial
Flange
  • Clamping flange
Protection EN 60529
  • IP 65 (without shaft seal)
  • IP 67 (with shaft seal)
Operating speed
  • ≤6000 rpm (+20 °C, IP 67)
  • ≤12000 rpm (+20 °C, IP 65)
Starting torque
  • ≤0,015 Nm (+20 °C, IP 65)
  • ≤0,02 Nm (+20 °C, IP 67)
Material
  • Housing: aluminium die-cast
  • Flange: aluminium
  • Solid shaft: stainless steel
Operating temperature
  • -40...+85 °C
Relative humidity
  • 90 % non-condensing
Resistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Shock 300 g, 6 ms
Connection
  • Flange connector M12, 8-pin
  • Flange connector M23, 12-pin
  • Cable
Weight approx.
  • 300 g

Téléchargements
Data sheet
Certificates / approvals
Brochures / Catalogs
Declaration of conformity
3D CAD / CAE
  • EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, câble axial, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Tx.xxxxx.A)

  • EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, câble axial, IP67 / STEP (EIL580-SC10.7Tx.xxxxx.A)

  • EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, câble radial, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, câble radial, IP67 / STEP (EIL580-SC10.7Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, câble tangentiel, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, câble tangentiel, IP67 / STEP (EIL580-SC10.7Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, connecteur M12 axial, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Ax.xxxxx.A)

  • EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, connecteur M12 axial, IP67 / STEP (EIL580-SC10.7Ax.xxxxx.A)

  • EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, connecteur M12 radial, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, connecteur M12 radial, IP67 / STEP (EIL580-SC10.7Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, connecteur M23 axial, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Dx.xxxxx.A)

  • EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, connecteur M23 axial, IP67 / STEP (EIL580-SC10.7Dx.xxxxx.A)

  • EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, connecteur M23 radial, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, connecteur M23 radial, IP67 / STEP (EIL580-SC10.7Fx.xxxxx.A)


Dessins

Accessori
Accessori di montaggio
The selected altAttribute does not exist! Coupling CPS25 (L=19, D1=04 / D2=10)
For encoder with solid shaft

Articolo n..: 11065915

  • Precision coupling
  • Torsionally stiff coupling with low installation depth
  • Pluggable
  • Electrically insulating center disk
  • Suitable for very high speeds
The selected altAttribute does not exist! Coupling CPS25 (L=19, D1=07 / D2=10)
For encoder with solid shaft

Articolo n..: 11065918

  • Precision coupling
  • Torsionally stiff coupling with low installation depth
  • Pluggable
  • Electrically insulating center disk
  • Suitable for very high speeds
The selected altAttribute does not exist! Coupling CPS25 (L=19, D1=08 / D2=10)
For encoder with solid shaft

Articolo n..: 11065920

  • Precision coupling
  • Torsionally stiff coupling with low installation depth
  • Pluggable
  • Electrically insulating center disk
  • Suitable for very high speeds
The selected altAttribute does not exist! Coupling CPS25 (L=19, D1=09 / D2=10)
For encoder with solid shaft

Articolo n..: 11065921

  • Precision coupling
  • Torsionally stiff coupling with low installation depth
  • Pluggable
  • Electrically insulating center disk
  • Suitable for very high speeds
The selected altAttribute does not exist! Coupling CPS25 (L=19, D1=10 / D2=06)
For encoder with solid shaft

Articolo n..: 11065922

  • Precision coupling
  • Torsionally stiff coupling with low installation depth
  • Pluggable
  • Electrically insulating center disk
  • Suitable for very high speeds
The selected altAttribute does not exist! Coupling CPS25 (L=19, D1=10 / D2=10)
For encoder with solid shaft

Articolo n..: 11065923

  • Precision coupling
  • Torsionally stiff coupling with low installation depth
  • Pluggable
  • Electrically insulating center disk
  • Suitable for very high speeds
The selected altAttribute does not exist! Coupling CPS25 (L=19, D1=10 / D2=11)
For encoder with solid shaft

Articolo n..: 11065924

  • Precision coupling
  • Torsionally stiff coupling with low installation depth
  • Pluggable
  • Electrically insulating center disk
  • Suitable for very high speeds
The selected altAttribute does not exist! Coupling CPS25 (L=19, D1=10 / D2=12)
For encoder with solid shaft

Articolo n..: 11065925

  • Precision coupling
  • Torsionally stiff coupling with low installation depth
  • Pluggable
  • Electrically insulating center disk
  • Suitable for very high speeds
The selected altAttribute does not exist! Spring washer coupling (D1=6 / D2=10)
For encoder with solid shaft

Articolo n..: 10141132

  • Backlash-free and angle-synchronous transmission of rotary movements
  • Plug-in version
  • Electric isolated
  • Suitable for very high speeds
  • Good compensation of all misalignments
The selected altAttribute does not exist! Spring washer coupling (D1=10 / D2=10)
For encoder with solid shaft

Articolo n..: 10141133

  • Backlash-free and angle-synchronous transmission of rotary movements
  • Plug-in version
  • Electric isolated
  • Suitable for very high speeds
  • Good compensation of all misalignments
The selected altAttribute does not exist! Spring washer coupling (D1=10 / D2=16)
For encoder with solid shaft

Articolo n..: 11034138

  • Backlash-free and angle-synchronous transmission of rotary movements
  • Plug-in version
  • Electric isolated
  • Suitable for very high speeds
  • Good compensation of all misalignments
The selected altAttribute does not exist! Spring washer coupling (D1=10 / D2=14)
For encoder with solid shaft

Articolo n..: 11034140

  • Backlash-free and angle-synchronous transmission of rotary movements
  • Plug-in version
  • Electric isolated
  • Suitable for very high speeds
  • Good compensation of all misalignments
The selected altAttribute does not exist! Spring washer coupling (D1=10 / D2=12)
For encoder with solid shaft

Articolo n..: 11034141

  • Backlash-free and angle-synchronous transmission of rotary movements
  • Plug-in version
  • Electric isolated
  • Suitable for very high speeds
  • Good compensation of all misalignments
The selected altAttribute does not exist! Bellows coupling (D1=06 / D2=10)
For encoder with solid shaft

Articolo n..: 11050507

  • Backlash-free angle-synchronous transmission
  • Optimum compensation of misalignments
  • Very high torsional spring stiffness
  • Small restoring force
  • Vibration damping
  • Stainless steel bellows
The selected altAttribute does not exist! Double loops coupling (D1=10 / D2=10)
For encoder with solid shaft

Articolo n..: 11101781

  • Thermally and electrically isolated
  • Absorbing shocks and vibration
  • Excellent compensation of radial, lateral and angular misalignments
  • Medium torsional stiffness
  • Low restoring forces
  • Maintenance-free

 

The selected altAttribute does not exist! Mounting adaptor for encoders with clamping flange
For encoder with mounting bore M3

Articolo n..: 10125051

  • Mounting angle inclusive fixing screws for encoder with clamping flange and mounting bore M3
Set of eccentric fixings type A

Articolo n..: 11065545

Spring encoder arm

Articolo n..: 11101893

  • Spring encoder arm for stable, versatile mounting options. Ideal for use of encoders with measuring wheel. Contact force max. 40 N (adjustable), the force is present in any position.
Connettori e cavi
Connection cable 2 m shielded with female connector M12, 8-pin, straight (ESG 34FH0200G)

Articolo n..: 10127844

  • Connection cable shielded with female connector M12, shielding on cap nut
  • Cable length 2 m
  • 8-pin version
  • Cable coating PUR
  • Halogen-free
  • Suitable for flexible cable carriers
  • UL listed, number E315836
Connection cable 5 m shielded with female connector M12, 8-pin, straight (ESG 34FH0500G)

Articolo n..: 10129332

  • Connection cable shielded with female connector M12, shielding on cap nut
  • Cable length 5 m
  • 8-pin version
  • Cable coating PUR
  • Halogen-free
  • Suitable for flexible cable carriers
  • UL listed, number E315836
Connection cable 10 m shielded with female connector M12, 8-pin, straight (ESG 34FH1000G)

Articolo n..: 10129333

  • Connection cable shielded with female connector M12, shielding on cap nut
  • Cable length 10 m
  • 8-pin version
  • Cable coating PUR
  • Halogen-free
  • Suitable for flexible cable carriers
  • UL listed, number E315836
Connection cable 2 m shielded with female connector M12, 8-pin, angled (ESW 33FH0200G)

Articolo n..: 11053961

  • Connection cable shielded with female connector M12, shielding on cap nut
  • Cable length 2 m
  • 8-pin version
  • Cable coating PUR
  • Halogen-free
  • Suitable for flexible cable carriers
  • UL listed, number E315836
Connection cable 5 m shielded with female connector M12, 8-pin, angled (ESW 33FH0500G)

Articolo n..: 11053962

  • Connection cable shielded with female connector M12, shielding on cap nut
  • Cable length 5 m
  • 8-pin version
  • Cable coating PUR
  • Halogen-free
  • Suitable for flexible cable carriers
  • UL listed, number E315836
Connection cable 10 m shielded with female connector M12, 8-pin, angled (ESW 33FH1000G)

Articolo n..: 10170054

  • Connection cable shielded with female connector M12, shielding on cap nut
  • Cable length 10 m
  • 8-pin version
  • Cable coating PUR
  • Halogen-free
  • Suitable for flexible cable carriers
  • UL listed, number E315836
Female connector M23, 12-pin, CW

Articolo n..: 10164705

  • Connector M23: 12-pin, female, clockwise (CW). Suitable for cable connection to flange connector M23 (12-pin, male, counter-clockwise (CCW)).
  • EMC version
  • Temperature range -40...+100 °C
optoPulse Female connector M23, 12-pin, CW, with cable 1 m

Articolo n..: 11095302

  • Connection cable shielded with female connector M23, open cable end
  • Cable [4x2x0.14 mm²], cable length 1 m
  • Cable coating PVC
  • Colour code according to DIN 47100
  • UL/CSA approval
  • Connector M23: 12-pin, female, clockwise (CW). Suitable for cable connection to flange connector M23 (12-pin, male, counter-clockwise (CCW)).
  • Temperature range -40...+85 °C (fixed installation)
optoPulse Female connector M23, 12-pin, CW, with cable 2 m

Articolo n..: 11100408

  • Connection cable shielded with female connector M23, open cable end
  • Cable [4x2x0.14 mm²], cable length 2 m
  • Cable coating PVC
  • Colour code according to DIN 47100
  • UL/CSA approval
  • Connector M23: 12-pin, female, clockwise (CW). Suitable for cable connection to flange connector M23 (12-pin, male, counter-clockwise (CCW)).
  • Temperature range -40...+85 °C (fixed installation)
optoPulse Female connector M23, 12-pin, CW, with cable 5 m

Articolo n..: 11100430

  • Connection cable shielded with female connector M23, open cable end
  • Cable [4x2x0.14 mm²], cable length 5 m
  • Cable coating PVC
  • Colour code according to DIN 47100
  • UL/CSA approval
  • Connector M23: 12-pin, female, clockwise (CW). Suitable for cable connection to flange connector M23 (12-pin, male, counter-clockwise (CCW)).
  • Temperature range -40...+85 °C (fixed installation)
optoPulse Female connector M23, 12-pin, CW, with cable 10 m

Articolo n..: 11100431

  • Connection cable shielded with female connector M23, open cable end
  • Cable [4x2x0.14 mm²], cable length 10 m
  • Cable coating PVC
  • Colour code according to DIN 47100
  • UL/CSA approval
  • Connector M23: 12-pin, female, clockwise (CW). Suitable for cable connection to flange connector M23 (12-pin, male, counter-clockwise (CCW)).
  • Temperature range -40...+85 °C (fixed installation)

In alto