Dane techniczne
Measuring distance Sd
  • 50 … 300 mm
Typ specjalny
  • Washdown design
Beam diameter
  • 2 mm
Metoda programowania
  • External
Teach-in range min.
  • > 5 mm
Sygnalizacja zasilania
  • LED green
Soiled lens indicator
  • LED red
Rozdzielczość
  • 10 … 330 µm
Linearity error
  • ± 0,03 … 1 mm
Beam type
  • Point
Dryf temperaturowy
  • < 0,03 % Sde/K
Approvals/certificates
  • Ecolab
Light source
  • Pulsed red laser diode
Wave length
  • 650 nm
Laser class
  • 2
Response time / release time
  • < 0,9 ms
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 12 … 28 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 100 mA
Obwód wyjściowy
  • Analog
Sygnał wyjściowy
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Load resistance (analog I)
  • < (+Vs - 6 V) / 0,02 A
Load resistance (analog U)
  • > 100 kOhm
Prąd wyjściowy
  • < 100 mA
Alarm output
  • PNP
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Yes, Vs to GND
Szerokość / średnica
  • 20,3 mm
Wysokość
  • 65 mm
Głębokość
  • 51 mm
Typ
  • Sześcienny
Materiał obudowy
  • Stainless steel 1.4404 (V4A)
Front (optics)
  • PMMA
Rodzaj przyłącza
  • Connector M12 8 pin
Ambient light immunity
  • < 8 kLux
Stopień ochrony
  • IP 69K & proTect+
Temperatura pracy
  • 0 … +50 °C

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
Operating Manual
3D CAD / CAE

Schematy
Resolution

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy
Laser warning

Akcesoria
Peripherals
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Nr artykułu: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
Connectors and mating connectors
ESG 34FF0500G
Connector M12, 8 pin, straight, 5 m, Niro, shielded

Nr artykułu: 11001063

  • Connecting cable for Connector type M12
  • 5 m
  • Shielded


Na szczyt