Dane techniczne
Instrument connection
  • G 1/2 A hygienic, sliding connection
BCID instrument connection
  • A03
Process connection
  • G 1/2 A DIN 3852-E
BCID process connection
  • G51
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 16 bar

Pliki do pobrania
Operating Manual
3D CAD / CAE

Rysunki

Akcesoria
Accessories
O-Rings – ZPX2-430 – ZPX2-420 – ZPX2-410 ZPX2-410
NBR

Nr artykułu: 11153808

  • G 1/2 A DIN 3852-E
  • NBR

O-Rings – ZPX2-430 – ZPX2-420 – ZPX2-410 ZPX2-420
EPDM

Nr artykułu: 11153809

  • G 1/2 A DIN 3852-E
  • EPDM

O-Rings – ZPX2-430 – ZPX2-420 – ZPX2-410 ZPX2-430
FKM (Viton®)

Nr artykułu: 11153810

  • G 1/2 A DIN 3852-E
  • FKM (Viton®)


Na szczyt