Dynamic inclination sensors – GIM741DR - 1-dimensional

Montaż 1-wymiarowy, pionowy

GIM700DR

  • Zakres pomiarowy 0…360°
  • CANopen, SAE J1939
  • Stopień ochrony do IP 69K
  • Dokładność ±0,3°
  • Ochrona przed korozją CX (C5-M)
  • Konstrukcja zgodna z E1
     
Do produktu
Dynamic inclination sensors – GIM741DR - 2-dimensional

Montaż dwuwymiarowy, poziomy

GIM700DR

  • Zakres pomiarowy ±90°  
  • CANopen, SAE J1939
  • Stopień ochrony do IP 69K 
  • Dokładność ±0,3°
  • Ochrona przed korozją CX (C5-M)
  • Konstrukcja zgodna z E1
     
Do produktu
Dynamic inclination sensors – GIM741DR - 1-dimensional

Montaż dwuwymiarowy, pionowy

GIM700DR

  • Zakres pomiarowy ±90°  
  • CANopen, SAE J1939
  • Stopień ochrony do IP 69K 
  • Dokładność ±0,3°
  • Ochrona przed korozją CX (C5-M)
  • Konstrukcja zgodna z E1
     
Do produktu

Korzyści dla użytkownika
  • Precyzyjne pozycjonowanie dzięki wysokiej dokładności pomiaru
    • Absolutna dokładność do ±0,1° (dynamiczna do ±0,5°), szybki czas reakcji dzięki innowacyjnym, wydajnym algorytmom   do łączenia danych z czujników przyspieszenia i żyroskopu
  • Niezawodne działanie w trudnych warunkach
    • Rozszerzony zakres temperatur od -40 do +85 °C, wysoka odporność na wstrząsy i wibracje do 200 g / 20 g, stopień ochrony do IP 69K, ochrona antykorozyjna CX (C5-M), wykonanie zgodne z E1
  • Proste i niezawodne podłączenie urządzenia
    • Interfejsy CANopen® i SAEJ1939, profil czujnika nachylenia CiA DS 410, mocowanie śrubowe M6, solidna technika przyłączeniowa M12
  • Łatwa obsługa i zwiększona wydajność maszyny
    • Dynamiczny pomiar pozycji kątowej ruchomych części maszyn w czasie rzeczywistym, najwyższa precyzja dzięki niezrównanej jakości sygnału, wysoka rozdzielczość, minimalny błąd śledzenia, sterowanie i użytkowanie systemów wspomagania z maksymalną dynamiką, kontrolą i bezpieczeństwem

Zastosowania

Prosty i niezawodny pomiar kąta w następujących zastosowaniach:

  • Mobilne maszyny robocze
  • Maszyny pozadrogowe
  • Maszyny budowlane, maszyny rolnicze & maszyny leśne
  • Straż pożarna &i pojazdy komunalne
  • Platformy robocze
  • Dźwigi& i podnośniki
  • Systemy transportu bez kierowców
  • Automatyczne maszyny montażowe& i przetwórcze
  • Robotyka

Technologia

Téléchargements
Brochures / Catalogues

Au sommet