Dane techniczne
Nominal sensing distance Sn
  • 15 mm
Nominal sensing distance Sn adjustable
  • 2 … 15 mm
Mounting type
  • Non-flush
GND electrode
  • No
Dryf temperaturowy
  • ± 15 % (+10 ... +70 °C)
Sensitivity adjustment
  • Potentiometer, 12 turn
Sygnalizacja wyjścia
  • LED yellow
Measurement type
  • Contactless
Detection of non-conductive media
  • Tak
Fill level detection through container
  • Tak
Liquids in direct contact
  • Tak
Object detection / bulk goods
  • Tak
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 10 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 20 mA
Obwód wyjściowy
  • NPN normalnie otwarty (NO)
Prąd wyjściowy
  • < 200 mA
Spadek napięcia Vd
  • < 1,5 VDC
Switching frequency
  • 50 Hz
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Typ
  • Cylindrical threaded
Materiał obudowy
  • PBT
Dimension
  • 18 mm
Housing length
  • 63,5 mm
Rodzaj przyłącza
  • Cable, L=2 m
Temperatura pracy
  • -25 … +75 °C
Stopień ochrony
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)

Pliki do pobrania
Data sheet
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Akcesoria
Peripherals
ZTEST-ALL.DIGITAL
Test unit for sensors digital

Nr artykułu: 11084377

  • LED (red/green) for digital PNP/NPN signals
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Nr artykułu: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
Mounting accessories
10151658
Sensofix series 18

Nr artykułu: 10151658

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel

Na szczyt