Dane techniczne
Type
  • Liquid level sensor
Light source
  • Pulsed infrared diode
Output indicator
  • LED red
Sensitivity adjustment
  • No
Wave length
  • 950 nm
Max. outer diameter of the pipe / tube
  • 3 … 7 mm
Max. thickness of the pipe / tube
  • 1 mm
Response time / release time
  • < 2 ms
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 10 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 25 mA
Spadek napięcia Vd
  • < 1 VDC
Output function
  • Light / dark operate switchable
Obwód wyjściowy
  • PNP
Prąd wyjściowy
  • < 100 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Szerokość / średnica
  • 16 mm
Wysokość
  • 28 mm
Głębokość
  • 26 mm
Typ
  • Sześcienny
Materiał obudowy
  • PC
Rodzaj przyłącza
  • Cable 3 pin, 2,5 m
Temperatura pracy
  • -10 … +55 °C
Stopień ochrony
  • IP 50

Pliki do pobrania
Data sheet
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Akcesoria
Peripherals
ZTEST-ALL.DIGITAL
Test unit for sensors digital

Nr artykułu: 11084377

  • LED (red/green) for digital PNP/NPN signals
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Nr artykułu: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)

Na szczyt