Dane techniczne
Type
  • Leakage sensor
Light source
  • Pulsed red LED
Output indicator
  • LED orange
Sygnalizacja świetlna
  • zielona LED
Sensitivity adjustment
  • No
Wave length
  • 875 nm
Measurement type
  • Contact with medium
Response time / release time
  • < 1 ms
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 12 … 24 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 30 mA
Spadek napięcia Vd
  • < 1 VDC
Output function
  • Normally closed (NC)
Obwód wyjściowy
  • PNP
Prąd wyjściowy
  • < 50 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Szerokość / średnica
  • 23 mm
Wysokość
  • 10,5 mm
Głębokość
  • 37,2 mm
Typ
  • Sześcienny
Material (sensing device)
  • PFA
Materiał obudowy
  • PFA
Rodzaj przyłącza
  • Cable 3 pin, 2 m
Temperatura pracy
  • -25 … +50 °C
Stopień ochrony
  • IP 67

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
Certificates / approvals
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Akcesoria
Peripherals
ZTEST-ALL.DIGITAL
Test unit for sensors digital

Nr artykułu: 11084377

  • LED (red/green) for digital PNP/NPN signals
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Nr artykułu: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)

Na szczyt