Oferta produktów
FlexTop – Temperature measurement – 2211 – Temperature transmitters – components for individual solutions – Universal temperature transmitters with 4 ... 20 mA output

Uniwersalny przetwornik temperatury z wyjściem 4 ... 20 mA

FlexTop 2211

  • Dla RTD (rezystancja) lub T/C (termopara)
  • Wejście: RTD, T/C, mV oraz Ohm
  • Zakres pomiarowy -270 ... +2300°C
  • Dokładniej niż 0,1°C dla Pt100
  • Ochrona przeciwwybuchowa ATEX
  • Montaż w obudowie DIN forma B
Universal in-head transmitter for CombiTemp or OEM applications

Uniwersalny przetwornik pomiarowy do zastosowań CombiTemp lub OEM

FlexTop 2212

  • Wejście: RTD, T/C, mV, mA lub Ohm
  • Możliwość programowania przez zintegrowany port USB
  • Kalibracja czujnika dla regulacji offsetu, nachylenia lub wielomianu
  • Ochrona przeciwwybuchowa ATEX
  • Izolowany galwanicznie
Do produktu
FlexTop – Temperature measurement – 2221 – Universal temperature transmitters with HART protocol

Uniwersalny przetwornik temperatury z protokołem HART

FlexTop 2221

  • Dla RTD (rezystancja) lub T/C (termopara)
  • Wejście: RTD, T/C, mV oraz Ohm
  • Zakres pomiarowy -270 ... +2300 °C
  • Dokładniej niż 0,1°C dla Pt100
  • Ochrona przeciwwybuchowa ATEX
  • Montaż w obudowie DIN forma B
Universal in-head transmitter for CombiTemp or OEM applications

Uniwersalny przetwornik pomiarowy do zastosowań CombiTemp lub OEM

FlexTop 2222

  • Wejście: RTD, T/C, mV, mA lub Ohm
  • Możliwość programowania przez zintegrowany port USB
  • Kalibracja czujnika dla regulacji offsetu, nachylenia lub wielomianu
  • Ochrona przeciwwybuchowa ATEX
  • Izolowany galwanicznie
  • Protokół HART
Do produktu
FlexTop – Temperature measurement – 2204 – 2202 – Pt100 temperature transmitters with 4 … 20 mA output

Przetwornik temperatury Pt100 z wyjściem 4 … 20 mA

FlexTop 2202

  • Dedykowany dla Pt100
  • Wejście: Pt100 2, 3 lub 4 przewody
  • Zakres pomiarowy -200 ... +850°C
  • Dokładniej niż 0,25°C
  • Ochrona przeciwwybuchowa ATEX
  • Montaż w obudowie DIN forma B
Do produktu
FlexTop – Temperature measurement – 2203 – T/C-temperature transmitters with 4 … 20 mA output

Przetwornik temperatury T/C z wyjściem 4 … 20 mA

FlexTop 2203

  • Dedykowany dla T/C
  • Wejście: T/C, mV
  • Zakres pomiarowy -100 ... +1820°C
  • Dokładniej niż 5°C
  • Ochrona przeciwwybuchowa ATEX
  • Montaż w obudowie DIN forma B
Do produktu
Pt500 temperature transmitters with 4 … 20 mA output

Przetwornik temperatury Pt500 z wyjściem 4 … 20 mA

FlexTop 2204

  • Dedykowany dla Pt500
  • Wejście: Pt500 2, 3 lub 4 przewody
  • Zakres pomiarowy -100 ... +160°C
  • Dokładniej niż 0,25°C
  • Ochrona przeciwwybuchowa ATEX
  • Montaż w obudowie DIN forma B
Do produktu

Korzyści dla użytkownika
  • Łatwa implementacja produktu i sterowania
    • 4 ... Interfejsy komunikacyjne 20 mA lub HART
    • Do czujników RTD lub TC
  • Lepsze procesy dzięki wysokiej dokładności pomiarów
    • Dokładniej niż 0,1°C
    • Bardzo wysoka dokładność w stosunku do zakresu pomiarowego
  • Szybka i ekonomiczna implementacja
    • Łatwa regulacja  z Flex-Programmer
    • Mniejszy nakład pracy dzięki prostej obsłudze
  • Łatwe i bezpieczne mocowanie
    • Odpowiedni do montażu w obudowie DIN forma B

Zastosowania
  • Indywidualna realizacja systemów pomiaru temperatury
  • Produkty OEM

Technologia

Pliki do pobrania


Na szczyt