Dane techniczne
Type
  • Light barrier
Typ specjalny
  • Hygienic design
Version
  • Standard object detection
Light source
  • Pulsed PinPoint LED
Background position Sde
  • 30 … 300 mm
Zakres pomiarowy Sa
  • 90% ... 85% Sde
Sygnalizacja zasilania
  • LED green
Sygnalizacja świetlna
  • LED yellow
Sensing distance adjustment
  • Teach-in and IO-Link
Wave length
  • 630 nm
Suppression of reciprocal influence
  • Tak
Alignment optical axis
  • < 2°
Approvals/certificates
  • Ecolab
  • Adapted from EHEDG
Response time / release time
  • < 0,49 ms
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 10 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 45 mA
Current consumption typ.
  • 30 mA
Spadek napięcia Vd
  • < 3 VDC
Output function
  • Light / dark operate
Obwód wyjściowy
  • Push-pull
Prąd wyjściowy
  • < 100 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Szerokość / średnica
  • 16,5 mm
Wysokość
  • 34,6 mm
Głębokość
  • 28,7 mm
Typ
  • Sześcienny
Materiał obudowy
  • Stainless steel 1.4404 (V4A)
Front (optics)
  • PMMA
Rodzaj przyłącza
  • Flylead connector M8, L=200 mm
Stopień ochrony
  • IP 68/69K & proTect+
Temperatura pracy
  • -25 … +60 °C

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
Software
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy
Pin assignment
Beam characteristic (typically)

Akcesoria
Reflectors
FTDR 017W035
Stainless steel reflector for SmartReflect in hygiene design

Nr artykułu: 11045419

  • Stainless steel reflector for SmartReflect in hygiene design
  • EHEDG-certified
Peripherals
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67

Nr artykułu: 11215447

  • Suitable for field use with IP67
  • 8 flexibly assignable ports enable various control concepts
  • Interface diversity with 2x PROFINET, Modbus TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67

Nr artykułu: 11215460

  • Field device with IP67
  • 8 ports for integrating the sensors for IO-Link communication or digital I/O
  • 2 EtherNet/IP interfaces
  • Supports Modbus TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20

Nr artykułu: 11215445

  • Suitable for control cabinet thanks to IP20
  • 8 flexibly assignable ports enable various control concepts
  • Interface diversity with 2x PROFINET, Modbus TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20

Nr artykułu: 11215448

  • For the control cabinet with IP20
  • 8 ports for integrating the sensors for IO-Link communication or digital I/O
  • 2 EtherNet/IP interfaces
  • Supports Modbus TCP and OPC UA
     
ZTEST-ALL.DIGITAL
Test unit for sensors digital

Nr artykułu: 11084377

  • LED (red/green) for digital PNP/NPN signals
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Nr artykułu: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
USB IO-Link Master
USB IO-Link Master

Nr artykułu: 11048016

  • Integration of IO-Link sensors via USB
  • Including power supply (EU, KOR, USA, AUS, UK) and USB cable
Peripherals – SensControl  – Wireless IO-Link master and app – Wireless IO-Link master SensControl
Wireless IO-Link Master

Nr artykułu: 11214576

  • Integration of IO-Link sensors via USB
  • Including power supply (EU, KOR, USA, AUS, UK) and USB cable
ZTOOL-ALL.TPEN
Teach Pen for sensors in metal housing

Nr artykułu: 11137318

  • Local Teach-in of sensors in metal housing
ZTOOL-ALL.TPENJP
Teach Pen for sensors in metal housing (USA, CAN, JP)

Nr artykułu: 11141124

  • Local Teach-in of sensors in metal housing
Mounting accessories
HI11-1H
Mounting for sensors in hygienic design Ø 11 mm

Nr artykułu: 11039552

  • Material: Stainless steel V4A
  • EHEDG-certified
Connectors and mating connectors
ESG 32AY0200
Connector M8, 4 pin, straight, 2 m, V4A-PP

Nr artykułu: 11166415

  • Connecting cable for Connector type M8
  • 2 m
  • Unshielded
  • Food & Beverage

ESG 32AY0500
Connector M8, 4 pin, straight, 5 m, V4A-PP

Nr artykułu: 11166419

  • Connecting cable for Connector type M8
  • 5 m
  • Unshielded
  • Food & Beverage

ESG 32AY1000
Connector M8, 4 pin, straight, 10 m, V4A-PP

Nr artykułu: 11166440

  • Connecting cable for Connector type M8
  • 10 m
  • Unshielded
  • Food & Beverage

ESW 31AY0200
Connector M8, 4 pin, angular, 2 m, V4A-PP

Nr artykułu: 11166441

  • Connecting cable for Connector type M8
  • 2 m
  • Unshielded
  • Food & Beverage

ESW 31AY0500
Connector M8, 4 pin, angular, 5 m, V4A-PP

Nr artykułu: 11166442

  • Connecting cable for Connector type M8
  • 5 m
  • Unshielded
  • Food & Beverage

ESW 31AY1000
Connector M8, 4 pin, angular, 10 m, V4A-PP

Nr artykułu: 11166443

  • Connecting cable for Connector type M8
  • 10 m
  • Unshielded
  • Food & Beverage


Na szczyt