Dane techniczne
Type
  • Through beam sensor (liquid level sensor)
Actual range Sb
  • 13 mm
Response time / release time
  • 0,05 … 5 ms
Max. outer diameter of the pipe / tube
  • 3 … 13 mm
Type of head (fiber optic cable)
  • Flat
Szerokość / średnica (head)
  • 32 mm
Wysokość (head)
  • 28 mm
Głębokość (head)
  • 23,4 mm
Material (head)
  • PC
Bending radius
  • 4 mm
Cable jacket diameter
  • 2,3 mm
Material cable jacket
  • PFI
Material (fiber optic cable)
  • Plastic
Length (fiber optic cable)
  • 5000 mm
Temperatura pracy
  • -30 … +70 °C

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings

Akcesoria
Mounting accessories
10114652
Cutting tool for plastic fiber optics

Nr artykułu: 10114652

  • Delivered with every plastic fiber optic

Na szczyt