Dane techniczne
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Activating force
  • 75 cN
Mech. pre-run / overrun
  • - / 0,8 ... 1,5 mm approx.
Measurement type
  • Contact with medium
Direction of approach
  • Frontal and lateral approach
Sygnalizacja wyjścia
  • LED red
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 5 … 36 VDC
Load current max. at 24 VDC
  • 50 mA
Obwód wyjściowy
  • NPN normalnie otwarty (NO)
Load resistance min.
  • 480 Ohm
Activating pin
  • Hardened steel
Materiał obudowy
  • Mosiądz niklowany
Dimension
  • 6 mm
Typ
  • Cylindrical threaded
Housing length
  • 47 mm
Rodzaj przyłącza
  • Cable, 80 cm
Temperatura pracy
  • -20 … +75 °C
Stopień ochrony
  • IP 50

Pliki do pobrania
Data sheet
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Na szczyt