Dane techniczne
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Activating force
  • 250 cN
Mech. pre-run / overrun
  • 1 mm / 1 mm approx.
Measurement type
  • Contact with medium
Direction of approach
  • Frontal and lateral approach
DC voltage max.
  • 15 VDC
Switch. current DC max.
  • 2 mA
AC voltage max.
  • 24 VAC
Switch. current AC max.
  • 50 mA
Obwód wyjściowy
  • Break function (NC) mechanical
Activating pin
  • Hardened steel
Materiał obudowy
  • Browned brass
Dimension
  • 16 mm
Typ
  • Cylindrical threaded
Housing length
  • 56 mm
Rodzaj przyłącza
  • Cable, L=2 m
Temperatura pracy
  • -20 … +75 °C
Stopień ochrony
  • IP 67

Pliki do pobrania
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Na szczyt