Technische Daten
Allgemeine Daten
Hersteller
  • Falcon Illumination MV GmbH & Co.KG
Beleuchtungsdaten
Farbe
  • weiß
Lichtcharakteristik
  • diffus
Beleuchtungsmodus
  • blitzbar
Elektrische Daten
Anschlüsse
  • M8/4-pol Stecker
Beleuchtungssteuerung
  • spannungsgesteuert (mit integriertem Vorwiderstand)
Stromstärke
  • 0,18 A
Stromstärke im Blitz-Betrieb
  • ≤ 0,45 A
Spannung im Blitz-Betrieb
  • ≤ 48 V
Duty Cycle
  • 0-10%
Maximale Blitzdauer
  • 10 ms
Mechanische Daten
Bauform
  • Lichtleiste
Abmessungen
  • 95 mm × 18 mm
Höhe
  • 20 mm
Abmessungen Leuchtende Fläche
  • 86 mm × 15 mm
Material Deckglas
  • Acryl
Kabellänge [m]
  • 0,3 m
Gewicht
  • ≤ 70 g
Material
  • Aluminium
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
  • 0 … +35 °C
Luftfeuchte
  • 20% - 85%
Schutzart
  • IP 30

Downloads
Datenblatt
3D CAD / CAE

Drawings
Dimension drawing

To the top