Oferta produktów
Cameras with GigE interface – Cameras for demanding image processing tasks

Kamery z interfejsem GigE

Seria CX (kamery VCXG.I)

  • 1,3 – 24 MP
  • Do 94 klatek na sekundę
  • Sony Pregius, Pregius S i STARVIS, ON Semiconductor PYTHON
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Akcesoria do obudów IP 65/67/69K dla kamer CX.I

Seria CX

  • Stopień ochrony IP 65/67 dzięki opatentowanemu modułowemu systemowi rur z różną liczbą pierścieni pośrednich
  • Obudowa IP 65/67 zapobiega osadzaniu się zanieczyszczenia w przypadku zastoju cieczy
  • Obudowa IP 69K w wersji zmywalnej do zastosowań w obszarach narażonych na zachlapanie i kontakt z produktem

Zalety
   

Wyposażone w 4 wyjścia zasilania , zintegrowany sterownik oświetlenia, twardo anodyzowaną obudowę oraz najnowsze czujniki typu rolling shutter CMOS o rozdzielczości do 20 megapikseli, wytrzymałe kamery CX.I nadają się do realizacji wymagających zastosowań w sposób ekonomiczny, prosty i niezawodny. Dzięki niewielkiej masie, odporności na wibracje i wstrząsy, wynoszącej odpowiednio 10 g i 100 g, oraz rozwiązaniu jednoprzewodowemu PoE ze złączem śrubowym M12, stanowią one idealny wybór do stosowania do obsługi robotów.


Korzyści dla użytkownika
  • Szybka i efektywna integracja systemów przetwarzania obrazu dla każdej branży
    • Zintegrowany sterownik oświetlenia z regulacją jasności
    • 4 wyjścia mocy z maks. 120 W (maks. 48 V / 2,5 A)
    • Obudowa twardo anodyzowana
    • Akcesoria służące do uzyskania stopni ochrony IP 54, IP 65, IP 67 i IP 69K, poddane optymalizacji termicznej
  • Długotrwale stabilna i precyzyjna analiza obrazu
    • Złącza M12 z kodowaniem X i PoE
    • Wibracje 10 g i wstrząsy 100 g
    • Optycznie izolowane wejścia i wyjścia z poziomami napięć typowych dla technologii automatyzacji
  • Łatwa implementacja szybkich zastosowań lub wymagających dużej intensywności światła
    • Modele z krótkimi czasami naświetlania od 1 µs
  • Obrazowanie nieruchomych lub wolno poruszających się obiektów z wysoką rozdzielczością przy niskich kosztach
    • Najnowsze czujniki Sony STARVIS CMOS
    • Kompaktowa i prosta architektura pikseli o rozdzielczości do 20 MP
  • Niezawodne wykrywanie i analiza szybkich procesów
    • Do 1000 klatek/s z ROI (Region of Interest)
    • Wewnętrzna pamięć obrazów
    • Tryb burst 
  • Rejestrowanie sekwencji obrazów ze zmieniającymi się ustawieniami kamery z klatki na klatkę przy maksymalnej prędkości czujnika
    • Sekwencer zgodny z obowiązującymi standardami
    • Tryb burst i zintegrowana pamięć obrazów
  • Szybkie i łatwe uruchomienie w przypadku platform Windows, Linux i bazujących na ARM
    • Standardowa zgodność z GigE Vision i GenICam
    • Najwyższa kompatybilność ze standardowymi produktami dostawców oprogramowania Third Party

Zastosowania

Technologia

Pliki do pobrania
Brochures / Catalogs
Technical and Application Reports / White Paper


Na szczyt