Oferta produktów
Cameras with GigE interface – Cameras for demanding image processing tasks

Kamery z interfejsem GigE

Seria CX (kamery VCXG.I.PTP)

  • 1,5 – 12 MP
  • Do 79 klatek na sekundę
  • Sony Pregius, ON Semiconductor PYTHON
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Akcesoria do obudów IP 65/67/69K dla kamer CX.I

Seria CX

  • Stopień ochrony IP 65/67 dzięki opatentowanemu modułowemu systemowi rur z różną liczbą pierścieni pośrednich
  • Obudowa IP 65/67 zapobiega osadzaniu się zanieczyszczenia w przypadku zastoju cieczy
  • Obudowa IP 69K w wersji zmywalnej do zastosowań w obszarach narażonych na zachlapanie i kontakt z produktem

Zalety
   

Kamery CX.I PTP pokazują swoją siłę w systemach, które wymagają zastosowania wydajnych elementów z jednolitym znacznikiem czasu opartym na standardzie IEEE 1588. Dzięki synchronizacji z mikrosekundową dokładnością można łatwo przyporządkować obraz i wyzwalacz oraz jednoznacznie zidentyfikować dane procesowe. Dzięki temu konstrukcja i integracja systemu jest uproszczona i ekonomiczna. W połączeniu z funkcjonalnymi cechami, takimi jak cztery wyjścia mocy do 120 W, zintegrowany sterownik oświetlenia, odporność na wibracje i wstrząsy lub twarda anodowana obudowa, umożliwiają one efektywne rozwiązania automatyzacji bez dodatkowych elementów. Dzięki zsynchronizowanej częstotliwości odświeżania, kamery mogą rejestrować obraz jednocześnie w trybie pracy wielokamerowej – bez dodatkowego okablowania.


Korzyści dla użytkownika
  • Precyzyjna synchronizacja czasu w sieciach Ethernet
    • Precision Time Protocol (PTP) zgodny z normą IEEE 1588
  • Dokładne łączenie nagrań z kilku kamer
    • Tryb Master i Slave 
    • Scheduled Action Commands
    • Precyzyjne znaczniki czasu
    • Synchronizowana szybkość odświeżania
  • Szybka i oszczędna integracja niezależnie od branży
    • Zintegrowany sterownik oświetlenia z regulacją jasności
    • 4 wyjścia mocy z maks. 120 W (maks. 48 V / 2,5 A)
    • Obudowa twardo anodyzowana
    • Akcesoria służące do uzyskania stopni ochrony IP 54, IP 65, IP 67 i IP 69K, poddane optymalizacji termicznej
    • IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)
  • Długotrwale stabilna i precyzyjna analiza obrazu
    • Złącza M12 z kodowaniem X i PoE
    • Wibracje 10 g i wstrząsy 100 g
    • Optycznie izolowane wejścia i wyjścia z poziomami napięć typowych dla technologii automatyzacji
  • Łatwa implementacja szybkich zastosowań lub wymagających dużej intensywności światła
    • Modele z krótkimi czasami naświetlania od 1 µs
  • Niezawodne wykrywanie i analiza szybkich procesów
    • Do 1000 klatek/s z ROI (Region of Interest)
    • Wewnętrzna pamięć obrazów
    • Tryb burst 
  • Rejestrowanie sekwencji obrazów ze zmieniającymi się ustawieniami kamery z klatki na klatkę przy maksymalnej prędkości czujnika
    • Sekwencer zgodny z obowiązującymi standardami
    • Tryb burst i zintegrowana pamięć obrazów
  • Szybkie i łatwe uruchomienie w przypadku platform Windows, Linux i bazujących na ARM
    • Standardowa zgodność z GigE Vision i GenICam
    • Najwyższa kompatybilność ze standardowymi produktami dostawców oprogramowania Third Party

Zastosowania

Technologia

Pliki do pobrania
Brochures / Catalogs
Technical and Application Reports / White Paper


Na szczyt