Kamery polaryzacyjne CX otwierają łatwą drogę do kontroli wymagających powierzchni i materiałów z przetwarzaniem obrazu. Kamery te wykorzystują właściwości polaryzacyjne światła i wykrywają jednocześnie kąt polaryzacji (AOP), stopień polaryzacji (DOLP) lub oba te parametry łącznie (ADOLP). Opierają się one na czujnikach CMOS Sony Polarsens, które mają dodatkową warstwę polaryzacyjną na poziomie pikseli, składającą się z czterech filtrów polaryzacyjnych (0°, 45°, 90° i 135°). Niewidoczne właściwości materiałów, takie jak naprężenia szczątkowe w szkle lub tworzywach sztucznych, jak również defekty w tkaninach z włókien węglowych (CFRP) oraz ledwo widoczne różnice jakościowe powierzchni silnie odbijających światło stają się w ten sposób widoczne i możliwe do oceny. Zamiast skomplikowanego systemu inspekcji ze zmieniającymi się filtrami polaryzacyjnymi lub systemu z wieloma kamerami, wystarczy jedna kamera przemysłowa i jeden obraz – zmniejsza to złożoność i koszty systemu oraz umożliwia proste i opłacalne rozwiązania inline.
Brochure – High-performance industrial cameras
White Paper – Selection and integration of ARM-based boards for machine vision applications
Application Report – Easy visualization of rotationally symmetrical objects
Application Report – Inspections on 10 million plastic parts per year
Application Report – 3D scanner with flexible measuring fields from 20 to 200 mm
Technical Report – Polarization cameras for industrial applications