Oferta produktów
Cameras with GigE interface

Kamery z interfejsem GigE

Seria CX (kamery VCXG.R)

  • 2,1 – 20 MP
  • Do 58 klatek na sekundę
  • Sony STARVIS
Otwórz w selektorze produktów
Cameras with USB 3.0 interface

Kamery z interfejsem USB 3.0

Seria CX (kamery VCXU.R)

  • 2,1 do 20 MP
  • Do 138 klatek na sekundę
  • Sony STARVIS
Otwórz w selektorze produktów

Najnowsze kamery typu rolling shutter
   

Modele rolling shutter CX to pierwszy wybór w przypadku systemów przetwarzania obrazu zorientowanych na oszczędność kosztów, której wymagają kamery o doskonałym stosunku ceny do wydajności i wysokiej rozdzielczości w celu obniżenia kosztów systemu. Wyposażone w najnowsze czujniki Sony STARVIS, charakteryzują się doskonałą jakością obrazu z niskim poziomem szumów, wysoką czułością i niskim poziomem generowania ciepła. Dzięki funkcji global reset shutter, wszystkie piksele mogą być naświetlane w tym samym czasie, co pozwala na uzyskanie obrazu obiektów bez zniekształceń lub efektu „rolling shutter”.


Korzyści dla użytkownika
  • Obrazowanie nieruchomych lub wolno poruszających się obiektów z wysoką rozdzielczością przy niskich kosztach
    • Najnowsze czujniki Sony STARVIS CMOS
    • Kompaktowa i prosta architektura pikseli o rozdzielczości do 20 MP
  • Prosta realizacja lekkich aplikacji
    • Modele z krótkimi czasami naświetlania od 1 µs
  • Długotrwale stabilna i precyzyjna analiza obrazu
    • Zmniejszona moc cieplna i niski poziom hałasu
    • Przemysłowa konstrukcja z zakresem temperatury roboczej do 65 °C
    • Optycznie izolowane wejścia i wyjścia z poziomami napięć typowych dla technologii automatyzacji
  • Niezawodne wykrywanie i analiza szybkich procesów
    • Do 1000 klatek/s z ROI (Region of Interest)
    • Wewnętrzna pamięć obrazów
    • Tryb burst 
  • Prosta i elastyczna integracja w ciasnych środowiskach instalacyjnych
    • Do 20 MP w kompaktowej obudowie 29 × 29 mm z obwodowym mocowaniem M3
  • Rejestrowanie sekwencji obrazów ze zmieniającymi się ustawieniami kamery z klatki na klatkę przy maksymalnej prędkości czujnika
    • Sekwencer zgodny z obowiązującymi standardami
    • Tryb burst i zintegrowana pamięć obrazów
  • Szybkie i łatwe uruchomienie w przypadku platform Windows, Linux i bazujących na ARM
    • Zgodność ze standardami GigE Vision, USB3 Vision i GenICam
    • Najwyższa kompatybilność ze standardowymi produktami dostawców oprogramowania Third Party

Zastosowania

Technologia

Pliki do pobrania
Brochures / Catalogs
Technical and Application Reports / White Paper


Na szczyt