Kamery CX z Precision Time Protocol (PTP) zgodnym ze standardem IEEE 1588 są idealnym wyborem, gdy wymagana jest praca kilku kamer GigE lub elementów maszyn w sieciach Ethernet na jednolitej bazie czasowej. Mogą one być zsynchronizowane z dokładnością do 1 mikrosekundy, co pozwala na łatwe przyporządkowanie obrazu i wyzwalacza oraz jednoznaczne zidentyfikowanie danych procesowych. Dzięki temu konstrukcja i integracja systemu jest uproszczona i ekonomiczna. Kamery PTP można eksploatować w trybie master i slave , jak również za pomocą zaplanowanych poleceń akcji . Jest to szczególnie korzystne w zastosowaniach, w których obrazy z kilku kamer muszą być rejestrowane synchronicznie z różnych perspektyw, np. w celu uzyskania dokładnego obrazu złożonego, dużego obiektu. Dzięki zsynchronizowanej częstotliwości odświeżania, kamery mogą rejestrować obraz jednocześnie w trybie pracy wielokamerowej – bez dodatkowego okablowania.
Brochure – High-performance industrial cameras
White Paper – Selection and integration of ARM-based boards for machine vision applications
Application Report – Easy visualization of rotationally symmetrical objects
Application Report – Inspections on 10 million plastic parts per year
Application Report – 3D scanner with flexible measuring fields from 20 to 200 mm