Oferta produktów
Off-highway radar sensors – Off-highway distance measurement – Off-highway radar sensor for sprayer applications

Czujnik radarowy do jazdy poza drogami publicznymi

R600V

  • Szybki i dokładny pomiar odległości
  • Przetestowane zgodnie z najwyższymi standardami dla pojazdów terenowych
  • 122 GHz zaprojektowane dla kluczowych rynków rolnych
  • Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego i ochrona obiektywu 
  • Niezawodna szczelność dzięki IP69K i gotowość do pracy w zanurzeniu
  • Interfejs CAN SAE J1939
Do produktu
Off-highway radar sensors – Off-highway distance measurement – Off-highway radar sensor for sprayer applications

Czujnik radarowy do pomiaru odległości od ziemi i roślin w terenie

R600V

  • Doskonała penetracja upraw i wykrywanie gleby
  • Przetestowane zgodnie z najwyższymi standardami dla pojazdów terenowych
  • 122 GHz zaprojektowane dla kluczowych rynków rolnych
  • Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego i ochrona obiektywu 
  • Niezawodna szczelność dzięki IP69K i gotowość do pracy w zanurzeniu
  • Interfejs CAN SAE J1939
     
Do produktu
Off-highway radar sensors – Off-highway distance measurement – Off-highway radar sensor for sprayer applications

Czujnik radarowy do pomiaru odległości do podłoża i roślin dla opryskiwaczy

R600V

  • Doskonała penetracja upraw i wykrywanie gleby
  • Zintegrowane tłumienie znoszenia rozpylanej cieczy
  • Przetestowane zgodnie z najwyższymi standardami dla pojazdów terenowych
  • 122 GHz projektowanie dla rynków rolnych
  • Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego i ochrona obiektywu 
  • Niezawodna szczelność dzięki IP69K i gotowość do pracy w zanurzeniu
  • Interfejs CAN SAE J1939
Do produktu
Off-highway radar sensors – Off-highway distance measurement – Off-highway radar sensor for sprayer applications

Czujnik radarowy wieloprzedmiotowy do zastosowań pozadrogowych

R600V

  • Wyjście danych wieloobiektowych zapewnia niezbędną elastyczność dla własnych rozwiązań aplikacyjnych
  • Przetestowane zgodnie z najwyższymi standardami dla pojazdów terenowych
  • 122 GHz zaprojektowane dla kluczowych rynków rolnych
  • Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego i ochrona obiektywu 
  • Niezawodna szczelność dzięki IP69K i gotowość do pracy w zanurzeniu
  • Interfejs CAN SAE J1939
     
Do produktu

Korzyści dla użytkownika

Doskonałe osiągi w maszynach terenowych i rolniczych:

  • Zwiększenie wydajności maszyny
    • Czujniki radarowe Baumer umożliwiają automatyzację procesów, a tym samym zwiększają wydajność maszyn. Można również ograniczyć uszkodzenia roślin i maszyn.
    • Monitorują one procesy robocze i ograniczają zakłócenia operacyjne. Zwiększa to również dostępność maszyny
  • Obniżenie całkowitego kosztu posiadania 
    • Automatyzacja procesów roboczych pozwala na optymalne wykorzystanie materiałów eksploatacyjnych, takich jak chemikalia czy nawozy płynne.
    • Funkcje diagnostyczne redukują uszkodzenia, a tym samym koszty konserwacji. Można zoptymalizować czasy przestojów i zwiększyć żywotność maszyn.
  • Przewaga konkurencyjna dzięki krótszemu czasowi wprowadzania na rynek 
    • Szybka budowa maszyny dzięki prostej integracji czujników radarowych ze sprawdzonym przetwarzaniem sygnału firmy Baumer
    • Projektowanie i kwalifikacja produktów dla przemysłu motoryzacyjnego zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi, takimi jak EN ISO 14982, ISO 13766, EN13309, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 305550
    • Konstrukcja 122GHz z deklaracjami zgodności i certyfikatami dla głównych rynków rolniczych pozwala na szybkie wprowadzenie na rynek

Zastosowania

Odpowiednie do następujących zastosowań:

  • Kombajny zbożowe
  • Silosokombajny
  • Traktory
  • Opryskiwacze
  • Przystawki do uprawy gleby
  • Siewniki
  • Autonomiczne roboty polowe
  • Śmieciarki
  • Układarki drogowe
  • Uprawa winorośli i sadownictwo (opryskiwacze, maszyny do cięcia, uprawa gleby)

Poniżej przedstawiono niektóre obszary zastosowań, z których każdy musi zostać zatwierdzony przez klienta. Dla niektórych zastosowań i/lub przypadków użycia końcowego mogą istnieć prawa własności intelektualnej.


Pliki do pobrania
Brochures / Catalogs

Na szczyt