• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

Filtrar por atributos

Product group

Scanning range

Light source

Laser class

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Protection class/approvals

Adjustability

Distance to focus

Beam type

Particular characteristics

Imagem Nome do produto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
O300.GL-GW1J.72CU/E022

Artigo nº: 11199070

Product group
  • Sensores difusos com supressão de fundo
  • Line beam
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plástico
Sensing distance max.
  • 30 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
O300.GP-GW1J.72CU/E022

Artigo nº: 11199038

Product group
  • Sensores difusos com supressão de fundo
  • Line beam
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plástico
Sensing distance max.
  • 30 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
O300.GP-GW1J.72N/E022

Artigo nº: 11199039

Product group
  • Sensores difusos com supressão de fundo
  • Line beam
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plástico
Sensing distance max.
  • 30 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
O300.GR-GW1T.72CU/E022

Artigo nº: 11199071

Product group
  • Sensores difusos com supressão de fundo
  • Line beam
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plástico
Sensing distance max.
  • 30 … 180 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
O300.GR-GW1T.72N/E022

Artigo nº: 11199072

Product group
  • Sensores difusos com supressão de fundo
  • Line beam
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plástico
Sensing distance max.
  • 30 … 180 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
O300.SL-GW1J.72CU/E022

Artigo nº: 11199074

Product group
  • SmartReflect Barreiras de luz
  • Line beam
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plástico
Sensing distance max.
  • 30 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
O300.SL-GW1J.72N/E022

Artigo nº: 11199075

Product group
  • SmartReflect Barreiras de luz
  • Line beam
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plástico
Sensing distance max.
  • 30 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
O300.SP-GW1J.72N/E022

Artigo nº: 11199086

Product group
  • SmartReflect Barreiras de luz
  • Line beam
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plástico
Sensing distance max.
  • 30 … 120 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
O300.GL-GW1J.72N/E022

Artigo nº: 11196492

Product group
  • Sensores difusos com supressão de fundo
  • Line beam
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plástico
Sensing distance max.
  • 30 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo