• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability

Filtrar por atributos

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Output circuit

Particular characteristics

Operating temperature

Emitter / receiver

Adjustability

Imagem Nome do produto Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
U300.D50-DPMJ.72N

Artigo nº: 11219488

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
U300.EA0-GP2J.72N

Artigo nº: 11219511

Product group
  • Sensores ultra-sônicos através de feixes de luz
  • IO-Link
  • Receiver
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
U300.P50-GP1J.72N

Artigo nº: 11219506

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • IO-Link
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
U300.P50-GP2J.72N

Artigo nº: 11219504

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plástico
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
U300.R50-GP1J.72N

Artigo nº: 11219508

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • IO-Link
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
U300.TA0-ZZZX.72N

Artigo nº: 11219514

Product group
  • Sensores ultra-sônicos através de feixes de luz
  • Emitter
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo