产品系列
36 mm – synchro flange – 36 mm – integrated interface, robust magnetic

36 mm – 带同步法兰

MAGRES EAM360-SW

  • 6 mm实心轴(同步法兰)
  • SSI, CANopen, CANopen Lift
  • 额外的增量信号,通过SSI和CANopen接口输出
在产品选择器中打开
36 mm – blind hollow shaft

36 mm – 盲孔型

MAGRES EAM360-B

  • 空心轴设计,孔径 10 … 15 mm
  • SSI, CANopen, CANopen Lift
  • 额外的增量信号,通过SSI和CANopen接口输出
在产品选择器中打开
36 mm – bearingless kit

36 mm – 无轴承套件

MAGRES EAM360-K

  • 磁转子安装孔直径:6 … 12 mm
  • SSI, CANopen, CANopen Lift
  • 额外的增量信号,通过SSI和CANopen接口输出
在产品选择器中打开

视频:坚固而精准
 

MAGRES EAM编码器特别适合在要求苛刻的户外环境中使用,例如测定移动式起重机的起重臂位置。 同时,因固件符合ISO 13849标准,MAGRES EAM还适用于满足PLd认证标准的安全相关应用。


给您带来的益处
  • 提高运行可靠性,缩短停机时间,适用于苛刻的应用环境
    • 坚固型磁感应技术,固件符合ISO 13849标准,抗冲击能力高达500 g
  • 精确定位,设计简单
    • 测量精度高达±0.15°
  • 产品选型简单灵活
    • 丰富的产品系列:提供所有常用的轴类型、法兰型和接插件型,支持所有相关接口
  • 出色的性价比
    • 模块化产品系列,部件数量更少

应用领域

精确可靠的位置与速度检测

  • 包装
  • 医疗行业
  • 搬运与安装系统
  • 木材、塑料或金属加工
  • 纺织机械
  • 电梯

下载

回到顶部