• 图片
  • 产品名称
  • 产品组
  • 外壳
  • 最大感应距离
  • 特征

按属性筛选

感应范围 Sd

输出电路

可調性

图片 产品名称 产品组 外壳 最大感应距离 特征
RR30.DAF0-GGPI.9VF/E029

货号: 11220109

产品组
  • 雷达测距传感器
  • IO-Link dual channel
外壳
  • 30 mm x 97 mm
  • stainless steel
最大感应距离
  • 0,2 … 6 m
特征
  • IO-Link / 推挽
  • M12 接头
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
询问
RR30.DAF0-IGPI.9VF/E029

货号: 11220108

产品组
  • 雷达测距传感器
  • 2 路输出
外壳
  • 30 mm x 97 mm
  • stainless steel
最大感应距离
  • 0,2 … 6 m
特征
  • 电流输出 / 推挽
  • M12 接头
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
询问
RR30.DAJ2-GGPI.9VF

货号: 11221309

产品组
  • 雷达测距传感器
  • IO-Link dual channel
外壳
  • 30 mm x 107 mm
  • stainless steel
最大感应距离
  • 0,3 … 12 m
特征
  • IO-Link / 推挽
  • M12 接头
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
询问
RR30.DAJ2-IGPI.9VF

货号: 11221333

产品组
  • 雷达测距传感器
  • 2 路输出
外壳
  • 30 mm x 107 mm
  • stainless steel
最大感应距离
  • 0,3 … 12 m
特征
  • 电流输出 / 推挽
  • M12 接头
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
询问
RR30.DAO0-GGPI.9VF

货号: 11221320

产品组
  • 雷达测距传感器
  • IO-Link dual channel
外壳
  • 30 mm x 107 mm
  • stainless steel
最大感应距离
  • 0,5 … 60 m
特征
  • IO-Link / 推挽
  • M12 接头
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
询问
RR30.DAO0-IGPI.9VF

货号: 11221321

产品组
  • 雷达测距传感器
  • 2 路输出
外壳
  • 30 mm x 107 mm
  • stainless steel
最大感应距离
  • 0,5 … 60 m
特征
  • 电流输出 / 推挽
  • M12 接头
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
询问

如果未找到所需信息,

回到顶部