旋转编码器/角度测量附件
简单快速地实现所需功能
迅速找到适合旋转编码器及其应用的附件
大幅提高安装速度,显著缩短调试时间
确保传感器的所有功能都保持正常,实现高精度和长使用寿命
在产品选择器中打开
分享
附件组合
附件组合
附件组合
空心轴编码器安装
定子联轴器实现高精度安装,且安装灵活
力矩针可提供方便的抗扭保护
工业编码器和重载编码器的力矩支架
在产品选择器中打开
实心轴编码器安装
编码器和电机轴之间的连接
安装夹具,用于固定编码器法兰
法兰接套,例如用于将夹紧法兰转成同步法兰
安装支架和拱形结构,用于快速安装编码器,并确保高稳定性
在产品选择器中打开
编码器和角度传感器配套的电缆和接插件
M23、M12、MIL以及其他标准
预装接头或用户自装
长度各异,适合用户自装
在产品选择器中打开
测量轮
对任何表面都具有出色的抓力
特殊用途的型材和材料
轮周长度为20、30或50 cm
适用于4 ... 12 mm的轴径
在产品选择器中打开
信号处理
用于信号倍频、转换和整形,也可用作开关继电器
多达四路输入和输出
TTL、HTL、正余弦和光纤信号
在产品选择器中打开
编程工具
用于安装和设置
带GSD-/EDS-/XML文件和用户手册的光盘
USB适配器和PC软件
在产品选择器中打开
电机接地单元
释放寄生轴电流
适用于潜在爆炸环境
空心轴设计,孔径20 ... 42 mm
在产品选择器中打开
拉线编码器安装
安装支架、滑轮和延长线
在产品选择器中打开
回到顶部