实心轴编码器安装
弹簧垫圈联轴器 K 35 (轴径ø6...12 mm)
实心轴编码器安装
弹簧垫圈联轴器 K 35 (轴径ø6...12 mm)
扭转刚性和零反相间隙的高质量联轴器
补偿安装误差
均衡的扭转刚度 (弹簧扭矩常数)
通过非驱动端上的绝缘轮毂防护轴电流 (ø11 H7)
可设置额外的键槽
询问
分享
技术数据
下载
技术数据
下载
技术数据
show all
技术数据
安装方式
适用轴径:ø6…12 mm
运行速度
≤15000 rpm
转动惯量
89 · 10
-3
kgcm²
Torsional rigidity
900 Nm/rad
运行转矩
≤2 Ncm
Maximum torque
3 Nm
Admissible axial movement
± 0,7 mm (±0.3 mm,带绝缘轮毂的版本)
Admissible parallel misalignment
± 0,2 mm (±0.05 mm,带绝缘轮毂的版本)
Admissible angular error
± 1 °
近似重量
50 g
材质
弹簧垫圈:X12 CrNi 17 7
下载
show all
数据表
数据表:弹簧垫圈联轴器 K 35 (轴径ø6...12 mm)
DE
(
pdf
| 430 KB)
数据表:弹簧垫圈联轴器 K 35 (轴径ø6...12 mm)
EN
(
pdf
| 429 KB)
数据表:弹簧垫圈联轴器 K 35 (轴径ø6...12 mm)
FR
(
pdf
| 426 KB)
回到顶部