技术数据
基本参数
版本
  • 无线IO-Link主站
LED 显示
  • WLAN模式,IO-Link通讯,电源,电池负载状态
通信接口
  • WLAN,智能蓝牙,IO-Link,Micro SD卡
供电
  • 内置电池供电,USB Mini-B
调节
  • SensControl应用程序
WLAN通信接口
最大无线电发射功率
  • 18 dBm
智能蓝牙通信接口
最大无线电发射功率
  • 2 dBm
IO-Link通信接口
接口
  • IO-Link V1.0
  • IO-Link V1.1
波特率
  • 4.8 kBaud (COM 1)
  • 38.4 kBaud (COM 2)
  • 230.4 kBaud (COM3)
IO-Link端口类型
  • A级
电气参数
电源电压范围 +Vs
  • 19,2 … 28,8 VDC
输出电流
  • < 350 mA
连接电源
  • USB Mini-B
连接IO-Link master
  • M12 接头,4针
连接IO-Link 设备
  • M12插口,5针
集成电池工作时间
  • 3 h (2 W)
机械参数
类型
  • 矩形
外壳材质
宽度 / 直径
  • 70 mm
高度 / 长度
  • 20 mm
深度
  • 95 mm
重量
  • 154 g
环境条件
工作温度
  • 0 … +40 °C
防护等级
  • IP 20

下载
数据表
快速入门
3D CAD / CAE

图纸
图纸

附件
连接电缆
ESG 32A/KSG34AH0100
M8 直头连接器与M12直头匹配连接器,4针,1米

货号: 10119184

  • 延长线 M8 接头
  • 1 m
  • 非屏蔽
  • 适用于柔性拖链

ESG 34A/KSG34AH0100
M12 直头连接器与M12直头匹配连接器,4针,1米

货号: 10119188

  • 延长线 M12 接头
  • 1 m
  • 非屏蔽
  • 适用于柔性拖链


回到顶部