iOS版堡盟SensControl应用程序可从苹果应用商店(Apple Store)下载在移动设备上打开苹果应用商店。在搜索栏输入“SensControl”,然后下载安装包。
安卓版堡盟SensControl应用程序可从Google Play应用商店下载在移动设备上打开Google Play应用商店。在搜索栏输入“SensControl”,然后下载安装包。
带IO-Link接口的光电传感器带附加功能(高功率工作模式)的O200传感器可用于检测深黑色物体或有角度的物体,检测距离达120 mm。高功率工作模式等传感器设置可根据环境和应用要求进行优化调整。
带IO-Link接口的全数字电感式传感器 电感式传感器可通过IO-Link接口实现频率测量等使用简单的附加功能。 在振动输送机监测应用中,通过检测振动频率与振幅可确保最佳的控制性能。而SensControl无线IO-Link主站有助于简化参数设置和参数值的可视化。
带IO-Link接口的超声波传感器通过SensControl应用程序,可根据容器开口大小和填充介质类型现场调节声锥大小。声锥较小,适用于狭小开口,获得最佳检测结果;声锥较大,则用于可靠的有无检测,例如检测振动盘送料机中的零部件。通过SensControl应用程序直观地对传感器进行设置,并且可在现场随时更改。
SensControl是一款用于IO-Link设备的设置和诊断工具。SensControl IO-Link主站内置可充电电池,使用时无需插电。堡盟SensControl应用程序可安装到平板电脑或智能手机上,应用软件和IO-Link主站通过智能蓝牙或WLAN进行通讯更多信息
工业物联网离不开现代智能传感器提供的数据,以提高效率和过程透明度,并削减成本。 欢迎了解IO-Link技术的详细信息。
SensControl的交货内容包括USB电缆、操作手册、快速入门指南和无线IO-Link主站。更多信息,欢迎观看我们的视频教程。
堡盟SensControl无线IO-Link主站是如何工作的?通过Senscontrol无线IO-Link主站和相应的堡盟应用程序,即可轻松地对IO-Link设备进行参数设置,并实现传感器设置和数据的可视化。
使用手册:SensControl无线IO‑Link主站
宣传单:数字化从传感器开始——IO-Link接口
产品目录:创新性传感器解决方案产品概要
产品目录:过程传感器产品概要
目标物检测
电感式测距传感器
超声波物体检测/距离测量
物位测量
流量测量
压力测量
过程仪表