电缆系列
Cables with open ended wires

末端开放导线

  • With free cable end
  • For direct connection to terminals or for field configuration
  • Shielded and unshielded variants
  • Sensor and data cables
在产品选择器中打开
Connection cables

连接电缆

  • With two connectors
  • For direct connection without configuration in the field
  • Shielded and unshielded variants
  • Sensor and data cables
在产品选择器中打开
Cables – Cable for image processing

工业相机和视觉传感器用电缆

  • 千兆网、万兆网(包括光缆)、USB 3.0和Camera Link接口用数据线
  • 过程接口线 (输入/输出和电源)
在产品选择器中打开
Special cable configuration

特殊电缆配置

  • 根据应用要求调整标准电缆,例如电缆长度和电缆接头
  • 根据指定的设计图纸完成电缆配置
  • 为特殊应用开发专用电缆
Cables / connectors – M23 connectors / cables

编码器和角度传感器配套的电缆和接插件

  • M23、M12、MIL以及其他标准
  • 预装接头或用户自装
  • 长度各异,适合用户自装
在产品选择器中打开
Cables and adapters

传感器电缆与适配器

  • 母接头,弯头或直头
  • 带电缆的母接头,带或不带屏蔽
  • 2到12个端子的版本可选
  • 护套材质:PUR、PP、PVC、PE-X或RADOX
  • 通过Ecolab认证,符合FDA标准
  • 无卤电缆
在产品选择器中打开

给您带来的益处
  • 方便快速地找到适合的电缆
    • 各种标准长度、材质和连接方式的电缆可供选择,灵活性高
    • 可随时提供标准电缆
  • 可靠的一站式解决方案
    • 电缆不仅满足应用要求,还能确保传感器正常工作
  • 定制电缆配置包括以下服务:
    • 根据具体应用调整标准电缆,例如电缆长度和电缆接头
    • 在复杂的布线方案中,加装电缆套管,保持美观
    • 特殊电缆解决方案的技术开发和配置服务
  • 从装配到运行再到维护,全程确保功能正常
    • 通过扭矩钥匙精确锁紧
    • 针对复杂的布线方案,可加装电缆套管,保持美观
    • 给电缆贴标,确保可追溯性
    • 带LED的接头可显示数据传输状态
    • 定位夹可防止电缆因频繁插拔而破损

应用范围

每种应用都需要合适的传感器解决方案和配套的电缆。堡盟所有的产品系列均配备在材质、防护等级、认证标准和耐受性方面符合要求的合适电缆,这样您可以迅速找到满足具体行业、应用和环境条件要求的电缆。 


选择合适的电缆

选择满足应用要求的合适电缆材质:

  • PVC 
    • 良好的耐化学腐蚀性
    • 耐油和耐润滑剂性能较弱
    • 含卤
    • 适用于中等机械应变
    • 非常适合包装机械、装配、制造以及食品行业
    • 可承受自由、不间断的重复运动,不会产生拉伸应变(无需电缆拖链)
    • 优异的剥离性能
    • 性价比最高的电缆解决方案
  • PUR
    • 出色的耐油、耐润滑剂、耐冷却剂和耐化学腐蚀性能
    • 非常适合与电缆拖链搭配使用
    • 无卤
    • 高耐磨性
    • 非常适合包装机械、装配、制造以及户外自动化领域
    • 可抵御紫外线、臭氧、水解和微生物的破坏
    • 可承受扭转:高达±180°/m
  • TPE
    • 与PUR电缆相似,但耐热性、耐机械性和耐化学腐蚀性更出色
    • 适用于食品和风电行业
    • 环保,可回收利用
    • 耐高温(最高+105°C)
    • 可承受扭转:高达±180°/m
       

回到顶部