技术数据
基本参数
Head A: Degree of protection
  • IP67
LED Indicators
  • 数字量输入
  • Ethernet 端口状态
  • IO-Link
  • 模块状态
  • 网络状态
  • 电源
Communication Interfaces
  • Ethernet
  • IO-Link
Protocols
  • EtherNet/IP™
  • Modbus TCP
  • OPC UA
Software
  • 集成网络服务器,用于参数设置
电气参数
Connector
  • M12 母头,4针,D类编码
  • M12 母头,5针,A类编码
  • M12 母头,5针,L类编码 (电源输出)
  • M12公头,5针,L类编码 (电源输入)
Power supply
  • 18 - 30 VDC
Power Consumption
  • 155 mA
Current supply
  • UA 16 A (执行机构)
  • US 16 A (主站和传感器)
以太网通信接口
Number of connections
  • 2
Connector
  • M12 母头,4针,D类编码
Standards
  • IEEE 802.3: 10Base-T / IEEE 802.3u: 100Base-TX
Transmission rate
  • 10 MBit/s
  • 100 MBit/s
Cable length
  • 100 m
Protocols
  • Modbus TCP
  • OPC UA
  • EtherNet/IP™
IO-Link通信接口
IO-Link port type
  • Class A
Number of connections
  • 8
Number of input and outputs
  • 8 x IO-Link
  • 数字量输出 (DO)
  • 数字量输入 (DI)
Output current L+/L-
  • 200 mA
Output current C/Q
  • 200 mA
Output current Master max.
  • 3,2 A
Short-circuit-proof
Reverse polarity protected
数字量输入通信接口
Standards
  • 符合标准IEC 61131-2 1类和3类
Thresholds Pin 2
  • 高: 0,00000 VDC
  • 低: 0,00000 VDC
Thresholds Pin 4
  • 高: 0,000000 VDC
  • 低: 0,000000 VDC
Input current
  • 3 mA
数字量输出通信接口
Output voltage
  • 24 VDC
Output current max.
  • 200 mA
Output function
  • NPN
  • PNP
  • Push-Pull
Connector
  • M12 母头,5针,A类编码
Output current L+/L-
  • 200 mA
Output current C/Q
  • 200 mA
Output current Master max.
  • 6,7 A
Short-circuit-proof
Reverse polarity protected
机械参数
Model
  • 矩形
Enclosure
  • PA66尼龙
Width
  • 65 mm
Height
  • 212 mm
Depth
  • 30 mm
Weight
  • 454 g
环境条件
Operating temperature
  • - 25 °C ... + 60 °C
Storage temperature
  • - 40 °C ... + 70 °C

下载
数据表
操作手册
证书 / 认证
软件
3D CAD / CAE

图纸
图纸

回到顶部