通过使用案例了解IO-Link

IO-Link入门套件可以帮助您深入了解堡盟的技术和产品。视频教程教您如何配置传感器、连接组件、用户界面以及如何集成至PLC。您还可以跟着视频中的使用案例一步步地操作。您只需要准备一台笔记本电脑,就这么简单!

 

堡盟IO-Link入门套件包括:

  • IO-Link 主站,支持PROFINET,8个端口,IP67
  • 带IO-Link接口的O200光电传感器
  • 带IO-Link接口的IR18电感式传感器
  • 带IO-Link接口的PL20H物位开关
  • 所需要的电缆
  • RJ45转USB3转换器
  • 国际通用插头电源
     

给您带来的益处
  • 多合一IO-Link入门套件
    • 一应俱全:传感器、国际通用电源、M12转RJ45转换器、电缆、主站
    • 各种传感器技术:电感式、光电式和物位传感器
    • 无需其它部件
  • 带您全面了解IO-Link标准
    • 传感器更换和参数设置
    • 过程数据和非循环数据可视化
    • 教您如何连接PLC
  • 使用方便
    • 循序渐进的视频教程
    • 面向实际应用的使用案例
  • 构建用户知识
    • 深入了解IO-Link的使用
    • 全面掌握从硬件、软件连接到PLC功能模块配置的所有操作
    • 深入了解堡盟IO-Link产品系列

教程

通过以下教程,您可以逐步了解IO-Link标准。每个视频讲解一个使用案例,案例内容从硬件连接到传感器更换,再到功能模块设置,一应俱全。



回到顶部