选择器
计数器/显示模块
预设计数器/多功能计数器
2 产品
分享/保存URL
复制到剪贴板
图片
产品名称
尺寸(宽×高×长)
外壳类型
显示
电源电压
接口
按属性筛选
按属性筛选
显示所有过滤器
尺寸
48x48 mm
2
外壳类型
嵌入式外壳
2
技术
电子式
2
显示
LED
2
数字位数
5位
2
电源电压
VAC
2
VDC
2
复位
电气
2
手动 / 按钮
2
自动
2
预设值
1个预设值
1
2个预设值
1
防护等级(EN 60529)
IP 65
2
Show 2 results
图片
产品名称
尺寸(宽×高×长)
外壳类型
显示
电源电压
接口
NE210
尺寸(宽×高×长)
48 x 48 x 108 mm
外壳类型
嵌入式外壳
显示
LED
电源电压
85…265 VAC (50/60 Hz)
24 VDC ± 10%
比较
询问
NE216
尺寸(宽×高×长)
48 x 48 x 100 mm
外壳类型
嵌入式外壳
显示
LED
电源电压
85…265 VAC (50/60 Hz)
12…30 VDC
接口
RS485
比较
询问
如果未找到所需信息,
询问
回到顶部