产品系列
88 mm compact – measuring length up to 5 m

88 mm紧凑型设计,测量长度达5 m

BMMS K34 / K50

  • 测量长度达5 m
  • 88 mm设计
  • 无磨损、非接触式磁感应技术
  • 冗余型号可选
在产品选择器中打开
Compact designs – maximum robustness – 104 mm compact – measuring length up to 4.7 m – Linear displacement measurement made easy - robust cable transducers GCA5

104 mm紧凑型设计,测量长度达7.8 m

GCA5

  • 测量长度达7.8 m
  • 104 mm设计
  • 无磨损、非接触式磁感应技术
  • 集成污物分离器
  • 三腔体设计
  • 集成式倾角仪
  • 双通道架构实现彼此独立的冗余信号输出
在产品选择器中打开
126 mm compact – measuring length up to 12 m – Space saving cable transducers GCA8 and GCA12

126 mm紧凑型设计,测量长度达12 m

GCA8 / GCA12

  • 测量长度达12 m
  • 126 mm设计
  • 绝对值电位计感应
  • 集成污物分离器
  • 三腔体设计
  • 冗余型号可选
在产品选择器中打开
60 mm flexible – measuring length up to 2.4 m

60 mm灵活设计,测量长度达2.4 m

GCI2 / GCA2

  • 测量长度达2.4 m
  • 60 mm设计
  • 编码器和拉线盒灵活组合
  • 线性误差低至0.01%
返回产品
96 mm flexible – measuring length up to 3 m

96 mm灵活设计,测量长度达3 m

GCI4 / GCA4

  • 测量长度达3 m
  • 96 mm设计
  • 编码器和拉线盒灵活组合
  • 线性误差低至0.01%
返回产品
115 mm flexible – measuring length up to 15 m

115 mm灵活设计,测量长度达15 m

GCI15 / GCA15

  • 测量长度达15 m
  • 115 mm设计
  • 编码器和拉线盒灵活组合
  • 线性误差低至0.01%
在产品选择器中打开
Flexible modular system – linearity up to 0.01% – 200 mm flexible – measuring length up to 50 m

200 mm灵活设计,测量长度达50 m

GCI50 / GCA50

  • 测量长度达50 m
  • 200 mm设计
  • 编码器和拉线盒灵活组合
  • 线性误差低至0.01%
在产品选择器中打开

给您带来的益处
  • 简单可靠的线性行程测量
    • 安装迅速,设置灵活;超高分辨率和线性度
  • 同时测量起重臂长度和角度的解决方案
    • 带集成式倾角仪的拉线编码器——一个设备胜任两项测量任务     
  • 产品选型灵活方便
    • 丰富的产品系列;设计紧凑,配置灵活;尺寸60 ... 200  mm,测量长度1.5 ... 50 m
  • 各种编码器应用的理想选择
    • 采用无磨损磁感应技术,显著提高坚固性和耐用性,实现精确的光感应和超高的精度;集成式倾角仪——一个设备可胜任两项测量任务
  • 支持多种接口,兼容所有标准控制器
    • 模拟量、SSI、CANopen、J1939、现场总线和实时Ethernet接口;增量HTL和TTL信号
  • 适用于安全相关应用,可用性非常高
    • 各型号均采用双通道架构设计,提供带冗余感应和信号输出
  • 即便在苛刻的户外环境中,也具有出色的坚固性和超长的使用寿命
    • 采用三腔体设计和无磨损磁感应技术,内置污物分离器

应用领域

简单可靠的线性行程测量,适用于所有类型的工业应用,例如:

  • 工程机械
  • 移动式升降工作平台(MEWP)
  • 移动式起重机
  • 叉装机
  • 工程车辆
  • 升降平台
  • 线性定位台
  • 医疗设备
  • 病人定位台
  • 电动葫芦
  • 起重机、采矿设备、挖掘机
  • 物流
  • 搬运设备
  • 叉车
  • AGV自动导引车
  • 仓库堆垛机

技术

下载
技术报告和应用报告 / 白皮书

回到顶部