• 图片
  • 产品名称
  • 产品组
  • 尺寸
  • 外壳
  • 最大感应距离
  • 特征

按属性筛选

产品组

感应范围

类型

外壳版本

尺寸

外壳长度

连接方式

防护等级 / 认证

输出电路

工作温度

特殊特性

可調性

图片 产品名称 产品组 尺寸 外壳 最大感应距离 特征
IF08.D02S-F16.UA1Z.7WCU

货号: 11173270

产品组
  • 电感式测距传感器
  • 超小型
尺寸
  • 8 mm
外壳
  • 8 mm x 16 mm
  • 金属
  • 齐平
最大感应距离
  • 0 … 2 mm
特征
  • 电压输出
  • PUR电缆,2 m
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
询问
IF08.D02S-F16.UA1Z.7WCV

货号: 11173193

产品组
  • 电感式测距传感器
  • 超小型
尺寸
  • 8 mm
外壳
  • 8 mm x 16 mm
  • 金属
  • 齐平
最大感应距离
  • 0 … 2 mm
特征
  • 电压输出
  • PVC电缆,2 m
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
询问
IF08.D02S-F16.UA1Z.7WLV

货号: 11173266

产品组
  • 电感式测距传感器
  • 超小型
尺寸
  • 8 mm
外壳
  • 8 mm x 16 mm
  • 金属
  • 齐平
最大感应距离
  • 0 … 2 mm
特征
  • 电压输出
  • M8 引线接头,PVC,L=200 mm
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
询问
IF08.D02S-F16.UA1Z.7WMV

货号: 11181523

产品组
  • 电感式测距传感器
  • 超小型
尺寸
  • 8 mm
外壳
  • 8 mm x 16 mm
  • 金属
  • 齐平
最大感应距离
  • 0 … 2 mm
特征
  • 电压输出
  • M5 引线接头,PVC,L=200 mm
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
询问
IF08.D03L-Q25.GP1I.7VCU

货号: 11214892

产品组
  • 电感式测距传感器
  • 微型
尺寸
  • 8 mm
外壳
  • 8 mm x 24,6 mm
  • 不锈钢
  • 线性
  • 半齐平
最大感应距离
  • 0 … 3 mm
特征
  • PNP
  • 推挽式
  • IO-Link
  • PUR电缆,2 m
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
询问
IF08.D03L-Q25.GP1I.7VNU

货号: 11244232

产品组
  • 电感式测距传感器
  • 微型
尺寸
  • 8 mm
外壳
  • 8 mm x 24,6 mm
  • 不锈钢
  • 线性
  • 半齐平
最大感应距离
  • 0 … 3 mm
特征
  • PNP
  • 推挽式
  • IO-Link
  • M8 引线接头,PUR,L=200 mm
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
询问
IF08.D03L-Q25.UA1E.7VCU

货号: 11214891

产品组
  • 电感式测距传感器
  • 微型
尺寸
  • 8 mm
外壳
  • 8 mm x 24,6 mm
  • 不锈钢
  • 线性
  • 半齐平
最大感应距离
  • 0 … 3 mm
特征
  • 电压输出
  • PUR电缆,2 m
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
询问
IF08.D03L-Q25.UA1E.7VNU

货号: 11244231

产品组
  • 电感式测距传感器
  • 微型
尺寸
  • 8 mm
外壳
  • 8 mm x 24,6 mm
  • 不锈钢
  • 线性
  • 半齐平
最大感应距离
  • 0 … 3 mm
特征
  • 电压输出
  • M8 引线接头,PUR,L=200 mm
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
询问
IPRM 12I9504/S14

货号: 11017454

产品组
  • 高精度模拟量电感式传感器
  • 高精度
尺寸
  • 12 mm
外壳
  • 12 mm x 90 mm
  • 金属
  • 半齐平
最大感应距离
  • 0,5 … 1,5 mm
特征
  • 电流输出
  • M12 接头
  • 60 °C
  • IP 67
询问
IPRM 12I9505/S14

货号: 10128566

产品组
  • 高精度模拟量电感式传感器
  • 高精度
尺寸
  • 12 mm
外壳
  • 12 mm x 90 mm
  • 金属
  • 半齐平
最大感应距离
  • 0 … 2 mm
特征
  • 电流输出
  • M12 接头
  • 60 °C
  • IP 67
询问
IPRM 12I9506/S14

货号: 11017453

产品组
  • 高精度模拟量电感式传感器
  • 高精度
尺寸
  • 12 mm
外壳
  • 12 mm x 90 mm
  • 金属
  • 半齐平
最大感应距离
  • 0 … 3 mm
特征
  • 电流输出
  • M12 接头
  • 60 °C
  • IP 67
询问
IR06.D03L-F46.GP1I.7SL

货号: 11193946

产品组
  • 电感式测距传感器
尺寸
  • 6,5 mm
外壳
  • 6,5 mm x 46 mm
  • 不锈钢
  • 线性
  • 齐平
最大感应距离
  • 0 … 3 mm
特征
  • PNP
  • 推挽式
  • IO-Link
  • M8 接头
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
询问
IR06.D03L-Q40.UA1Z.7SCV

货号: 11174154

产品组
  • 电感式测距传感器
  • 微型
尺寸
  • 6,5 mm
外壳
  • 6,5 mm x 40 mm
  • 不锈钢
  • 线性
  • 半齐平
最大感应距离
  • 0 … 3 mm
特征
  • 电压输出
  • 2米直接出线
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
询问
IR06.D03L-Q46.UA1T.7SL

货号: 11176070

产品组
  • 电感式测距传感器
  • 线性化
尺寸
  • 6,5 mm
外壳
  • 6,5 mm x 46 mm
  • 不锈钢
  • 线性
  • 半齐平
最大感应距离
  • 0 … 3 mm
特征
  • 电压输出
  • M8 接头
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
询问
IR06.D03L-Q46.UA1Z.7SL

货号: 11174153

产品组
  • 电感式测距传感器
  • 微型
尺寸
  • 6,5 mm
外壳
  • 6,5 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • 线性化
  • 半屏蔽
最大感应距离
  • 0 … 3 mm
特征
  • 电压输出
  • M8 接头
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
询问
IR06.D03S-Q22.UA1Z.7SCV

货号: 11144078

产品组
  • 电感式测距传感器
  • 超小型
尺寸
  • 6,5 mm
外壳
  • 6,5 mm x 22 mm
  • 不锈钢
  • 半齐平
最大感应距离
  • 0 … 3 mm
特征
  • 电压输出
  • 2米直接出线
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
询问
IR06.D03S-Q30.UA1Z.7SCV

货号: 11144090

产品组
  • 电感式测距传感器
  • 微型
尺寸
  • 6,5 mm
外壳
  • 6,5 mm x 30 mm
  • 不锈钢
  • 半齐平
最大感应距离
  • 0 … 3 mm
特征
  • 电压输出
  • 2米直接出线
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
询问
IR06.D03S-Q46.IA1Z.7SL

货号: 11141032

产品组
  • 电感式测距传感器
  • 微型
尺寸
  • 6,5 mm
外壳
  • 6,5 mm x 46 mm
  • 不锈钢
  • 半齐平
最大感应距离
  • 0 … 3 mm
特征
  • 电流输出
  • M8 接头
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
询问
IR06.D03S-Q46.UA1Z.7SL

货号: 11137807

产品组
  • 电感式测距传感器
  • 微型
尺寸
  • 6,5 mm
外壳
  • 6,5 mm x 46 mm
  • 不锈钢
  • 半齐平
最大感应距离
  • 0 … 3 mm
特征
  • 电压输出
  • M8 接头
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
询问
IR08.D02S-F40.UA1Z.7SCV

货号: 11130472

产品组
  • 电感式测距传感器
  • 微型
尺寸
  • 8 mm
外壳
  • 8 mm x 40 mm
  • 不锈钢
  • 齐平
最大感应距离
  • 0 … 2 mm
特征
  • 电压输出
  • 2米直接出线
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
询问
IR08.D02S-F46.UA1Z.7SL

货号: 11123872

产品组
  • 电感式测距传感器
  • 微型
尺寸
  • 8 mm
外壳
  • 8 mm x 46 mm
  • 不锈钢
  • 齐平
最大感应距离
  • 0 … 2 mm
特征
  • 电压输出
  • M8 接头
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
询问
IR08.D03L-F46.GP1I.7SL

货号: 11193947

产品组
  • 电感式测距传感器
尺寸
  • 8 mm
外壳
  • 8 mm x 46 mm
  • 不锈钢
  • 线性
  • 齐平
最大感应距离
  • 0 … 3 mm
特征
  • PNP
  • 推挽式
  • IO-Link
  • M8 接头
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
询问
IR08.D03L-Q46.UA1T.7SL

货号: 11175999

产品组
  • 电感式测距传感器
  • 线性化
尺寸
  • 8 mm
外壳
  • 8 mm x 46 mm
  • 不锈钢
  • 线性
  • 半齐平
最大感应距离
  • 0 … 3 mm
特征
  • 电压输出
  • M8 接头
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
询问
IR08.D03L-Q46.UA1Z.7SL

货号: 11141038

产品组
  • 电感式测距传感器
  • 微型
尺寸
  • 8 mm
外壳
  • 8 mm x 46 mm
  • 不锈钢
  • 线性
  • 半齐平
最大感应距离
  • 0 … 3 mm
特征
  • 电压输出
  • M8 接头
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
询问
IR08.D03S-Q22.UA1Z.7SCV

货号: 11141036

产品组
  • 电感式测距传感器
  • 超小型
尺寸
  • 8 mm
外壳
  • 8 mm x 22 mm
  • 不锈钢
  • 半齐平
最大感应距离
  • 0 … 3 mm
特征
  • 电压输出
  • 2米直接出线
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
询问
IR08.D03S-Q30.UA1Z.7SCV

货号: 11141037

产品组
  • 电感式测距传感器
尺寸
  • 8 mm
外壳
  • 8 mm x 30 mm
  • 不锈钢
  • 半齐平
最大感应距离
  • 0 … 3 mm
特征
  • 电压输出
  • 2米直接出线
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
询问
IR08.D03S-Q40.UA1Z.7SCV

货号: 11130473

产品组
  • 电感式测距传感器
尺寸
  • 8 mm
外壳
  • 8 mm x 40 mm
  • 不锈钢
  • 半齐平
最大感应距离
  • 0 … 3 mm
特征
  • 电压输出
  • 2米直接出线
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
询问
IR08.D03S-Q46.IA1Z.7SL

货号: 11141034

产品组
  • 电感式测距传感器
尺寸
  • 8 mm
外壳
  • 8 mm x 46 mm
  • 不锈钢
  • 半齐平
最大感应距离
  • 0 … 3 mm
特征
  • 电流输出
  • M8 接头
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
询问
IR08.D03S-Q46.UA1Z.7SL

货号: 11123873

产品组
  • 电感式测距传感器
尺寸
  • 8 mm
外壳
  • 8 mm x 46 mm
  • 不锈钢
  • 半齐平
最大感应距离
  • 0 … 3 mm
特征
  • 电压输出
  • M8 接头
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
询问
IR12.D03K-F60.IA1E.7FO/B015

货号: 11158152

产品组
  • 电感式测距传感器
  • 高敏感度
尺寸
  • 12 mm
外壳
  • 12 mm x 60 mm
  • 金属
  • 线性
  • 高灵敏度
  • 齐平
最大感应距离
  • 2,75 … 3 mm
特征
  • 电流输出
  • M12 接头
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
询问

如果未找到所需信息,

回到顶部