产品系列
Standard sensors with extra power O300/O500 – Transparent detection

标准激光测距传感器

O300 / O500 / FADx 14

  • 全面优秀的测量性能
  • 测量距离达1000 mm 
  • 线性误差低至5% MR
  • 数字量接口:IO-Link
在产品选择器中打开
Performance laser distance sensors – Optical distance sensors

标准性能激光测距传感器

OM20 / OM30

  • 在各种表面上都能确保出色的测量性能
  • 测量距离达550 mm
  • 线性误差低至+/- 0.08% MR
  • 测量频率高达5 kHz
  • 数字量接口:IO-Link或带RS485输出
在产品选择器中打开
High-performance laser distance sensors – Highest precision at the closest ranges – Reproducibility of long-distance measurements

高性能激光测距传感器

OM70-P/L

  • 即使是难测表面也能确保非常可靠的测量
  • 分辨率高达0.7 µm
  • 测量距离达1500 mm
  • 线性误差低至± 0.06%
  • 点激光或线激光版本
  • 支持OPC UA、PROFINET和Modbus TCP协议的Ethernet接口
在产品选择器中打开

产品亮点

应用行业和领域



技术

下载
技术报告和应用报告 / 白皮书


回到顶部