高精度、高性价比的非接触式长度测量
非接触式无磨损磁感应技术
耐污垢、抗振动
在苛刻工况下坚固耐用,从而延长使用寿命长
显著提高提高设备和系统的开机率
分享
产品系列
给您带来的益处
应用领域
产品系列
给您带来的益处
应用领域
产品系列
增量式编码器,厚度10 mm
MIL10
感应头和粘性磁条
坚固的磁感应技术
增量输出信号
HTL / TTL信号输出,带参考脉冲
分辨率高达5 µm
返回产品
给您带来的益处
简单可靠的线性行程测量
集成快速灵活,运行可靠
节约安装空间,操作方便
10 mm感应头和磁条,传感器和磁条之间留有0.6 mm间隙,允许较大的安装误差
测量长度几乎毫无限制
增量输出信号,磁条长度可定制
经久耐用,不受粉尘、湿气、冲击和振动的影响
非接触式无磨损感应原理,IP67防护等级
即便在苛刻的户外环境中,也具有出色的坚固性
不锈钢保护盖,保护磁条不受阳光直射和机械磨损
应用领域
机械部件、加工单元、滑轨和挡块位置的行程测量及定位,具体应用领域如下:
木材和金属加工
激光切割或水力切割设备
电动或气动线性驱动
灌装站
太阳能发电场
回到顶部