产品系列

带IO-Link接口的雷达传感器

  • 参数设置灵活方便
  • 清晰直观的测量值显示
  • 包括测量值和统计数据
  • 根据应用要求通过预设用户资料快速调节 
在产品选择器中打开
Off-highway radar sensors – Off-highway distance measurement – Off-highway radar sensor for sprayer applications

非公路机械用雷达传感器

R600V

  • 测量土壤和植物距离的非公路雷达传感器,具有出色的植被穿透能力和地面检测能力
  • 多目标雷达传感器可实现个性化的应用解决方案
  • 根据高非公路机械行业标准进行测试
  • 采用坚固设计,有效抵御大风、温度或湿度等环境影响
  • 特别适合农用机械、建筑机械及工程机械
在产品选择器中打开

给您带来的益处
  • 即使工况恶劣、环境光较强以及污染严重的情况下,也能提供稳定可靠的测量信号 
    • 在整个测量范围内,测量精度和重复精度都很高,并且温漂较小 
    • 可在-40到80 °C的户外环境下使用,无需额外的防护外壳
    • 该传感器可轻松通过IP68/IP69K等防护等级测试,以及更苛刻的堡盟proTect+密封性测试
  • 根据各种应用要求轻松、精准地调节
    • 通过IO-Link接口扩展功能 
    • 友好的用户界面,实现测量数据的可视化
  • 安装简单灵活 
    • 结构设计非常紧凑,适合安装在狭窄空间
  • 测量速度快,并能对位置变化迅速做出响应 
    • 毫秒级超短响应时间
  • 不会因为附近物体遮挡而导致畸变 
    • 聚焦精准,雷达波束角小,测量范围达60 m

应用领域

雷达技术特别适合户外和非公路应用,例如农用机械、施工设备或港口机械。

  • 洗车机和泊车系统中的车辆定位与测量
  • 桥式起重机、起重机小车以及转运小车中的位置检测
  • 起重机或全自动系统的防碰监控
  • 大型运动物体(例如火车)的检测和定位
  • 地面或路面(例如沥青路面)上物体有无检测
  • 喷雾机连杆和组合收割机附件的高度控制
  • 开口容器或密闭容器(包括加压状态)中的液位检测 

技术


回到顶部