• 图片
  • 产品名称
  • product description
  • 外壳
  • 波特率
  • 最大感应距离
  • 特征

按属性筛选

版本

感应范围 Sd

波特率

图片 产品名称 product description 外壳 波特率 最大感应距离 特征
R600V.DAE0-11188367

货号: 11188367

product description
  • 测量距离的非公路雷达传感器,用于土壤和植物的距离(一般应用)。
外壳
  • 97 mm x 84 mm
  • 塑料
波特率
  • 250 kBaud (500 kBaud)
最大感应距离
  • 0,3 … 5 m
特征
  • CAN (5 V),CAN SAE J1939
  • AMPSEAL 16连接器,4针
  • -40 … 60 °C
  • IP 69K
  • IP 68
询问
R600V.DAE0-11209335

货号: 11209335

product description
  • 测量土壤和植物距离的非公路雷达传感器(用于喷雾器应用)。
外壳
  • 97 mm x 84 mm
  • 塑料
  • 抑制干扰物体
波特率
  • 250 kBaud (500 kBaud)
最大感应距离
  • 0,3 … 5 m
特征
  • CAN (5 V),CAN SAE J1939
  • AMPSEAL 16连接器,4针
  • -40 … 60 °C
  • IP 69K
  • IP 68
询问
R600V.DAH5-11205779

货号: 11205779

product description
  • 非公路雷达测距传感器
外壳
  • 97 mm x 84 mm
  • 塑料
波特率
  • 250 kBaud (500 kBaud)
最大感应距离
  • 0,3 … 8,5 m
特征
  • CAN (5 V),CAN SAE J1939
  • AMPSEAL 16连接器,4针
  • -40 … 60 °C
  • IP 69K
  • IP 68
询问
R600V.DAH5-11221283

货号: 11221283

product description
  • 非公路雷达测距传感器
外壳
  • 97 mm x 84 mm
  • 塑料
波特率
  • 250 kBaud (500 kBaud)
最大感应距离
  • 0,3 … 8,5 m
特征
  • CAN (5 V),CAN SAE J1939
  • AMPSEAL 16连接器,4针
  • -40 … 60 °C
  • IP 69K
  • IP 68
询问

如果未找到所需信息,

回到顶部