产品系列

微型传感器

  • 轻质小巧的超声波传感器,重量仅4克
  • 多种圆柱形和矩形设计可选
  • 声束角小,可通过狭小开口进行测量
  • 测量范围达400 mm
在产品选择器中打开
Robust ultrasonic sensors with flexible parameterization

参数设置灵活的坚固型超声波传感器

  • 感应元件完全密封,稳定性高
  • 盲区小(20 mm)
  • 通过IO-Link接口,可根据具体应用进行参数设置并获取各种辅助数据
  • 同时提供模拟量测量信号和开关量信号
  • 测量范围达1000 mm
在产品选择器中打开
Ultrasonic sensors with teach button

带自学习按钮的超声波传感器

  • 非常紧凑的扁平外壳设计
  • 提供M18或M30外壳的圆柱形版本,接插件或直接出线
  • 带自学习按钮或电位计
  • 测量范围达2000 mm
在产品选择器中打开
Large sensing distances – Long ranges – Long-distance level detection up to 6 m

检测距离长

  • 利用自学习功能进行设置
  • 电流和电压输出
  • 测量范围达6000 mm
在产品选择器中打开
Sensors with sonic nozzles – Level measurement into very small containers

带束波套的传感器

  • 带束波套,获得狭窄声锥
  • 穿过狭小开口测量小尺寸物体的距离
  • 分辨率高达0.1 mm
  • 测量范围达150 mm
在产品选择器中打开
Chemically robust ultrasonic distance sensors  – Level measurement in chemically harsh environments – Universal M18 sensors – chemically robust – Universal M18 Design – chemically robust

耐化学腐蚀型超声波测距传感器

  • 采用特殊涂层,具有出色的耐化学腐蚀性
  • 符合FDA标准的坚固型不锈钢外壳
  • M12微型传感器,声束角小
  • 测量范围达1000 mm
在产品选择器中打开

带IO-Link接口的超声波传感器

  • 现场调节声锥宽度或启用过滤功能
  • 单个传感器设置
  • 各类附加数据
  • 通过自动参数传输功能,传感器更换也很方便,并快速完成传感器调试
  • 支持最新的IO-Link 1.1通信标准
在产品选择器中打开

视频
可靠的高性能超声波传感器,集成多种调节和过滤功能
 

新一代U300U500UR18超声波传感器可通过IO-Link接口提供多种调节和过滤功能,在任何应用中都具有出色的可靠性,从同类产品中脱颖而出。通过选择预定义的声锥宽度(窄、中、宽),传感器可以实现个性化调整。因此,只需一个传感器就能可靠地满足各种应用要求,从而减少传感器的使用数量。欢迎观看视频,了解更多关于调节和过滤功能及其优势的信息。此外,传感器集超短盲区和宽感应范围的独特优势于一身,不仅简化了集成,还为机器设计提供了更高的灵活性。


应用行业和领域

给您带来的益处
  • 即便在受污染的环境下,也可轻松识别任何物体
    • 非接触式检测,适合任何材质、表面、颜色或透明度的物体
    • 不受粉尘、环境光或湿气的影响
  • 快速可靠的测量结果,确保高过程安全性
    • 测量范围长达6000 mm
    • 高分辨率(最高0.1 mm)
    • 声束角小,可通过仅3mm的开口进行检测或测量
  • 多种版本可选,系统设计简单灵活
    • 各种圆柱形和矩形设计的超声波测距传感器
    • 通过电位计、自学习按钮、外部自学习输入或qTeach自学习功能,可以轻松设置测量范围

技术

下载
技术报告和应用报告 / 白皮书


回到顶部