• 图片
  • 产品名称
  • 产品组
  • 外壳
  • 感应范围 Sd
  • 特征

按属性筛选

最大感应距离

外壳

外壳版本

输出电路

连接方式

特殊特性

工作温度

分辨率

可調性

图片 产品名称 产品组 外壳 感应范围 Sd 特征
U300.D50-DP1B.72N

货号: 11219502

产品组
  • 超声波测距传感器
  • retro
外壳
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 15 … 500 mm
特征
  • 电压输出
  • M8接头,4针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U300.D50-DPMJ.72N

货号: 11219488

产品组
  • 超声波测距传感器
  • IO-Link dual channel
外壳
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 15 … 500 mm
特征
  • 电压输出
  • M8接头,4针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U300.P50-GP1J.72N

货号: 11219506

产品组
  • 超声波接近传感器
  • IO-Link
外壳
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 15 … 500 mm
特征
  • 推挽
  • M8接头,4针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U300.P50-GP2J.72N

货号: 11219504

产品组
  • 超声波接近传感器
  • IO-Link dual channel
外壳
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • 塑料
  • 带2路开关点的接近开关
感应范围 Sd
  • 15 … 500 mm
特征
  • 推挽
  • M8接头,4针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U300.R50-GP1J.72N

货号: 11219508

产品组
  • 反射板式超声波传感器
  • IO-Link
外壳
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 0 … 500 mm
特征
  • 推挽
  • M8接头,4针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U500.DA0.2-IA1B.72F

货号: 11200630

产品组
  • 超声波测距传感器
  • retro
外壳
  • 18 mm x 45 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 20 … 1000 mm
特征
  • 电流输出
  • M12接头,5针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U500.DA0.2-IAMJ.72F

货号: 11200625

产品组
  • 超声波测距传感器
  • IO-Link dual channel
外壳
  • 18 mm x 45 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 20 … 1000 mm
特征
  • 电流输出
  • M12接头,5针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U500.DA0.2-UA1B.72F

货号: 11200629

产品组
  • 超声波测距传感器
  • retro
外壳
  • 18 mm x 45 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 20 … 1000 mm
特征
  • 电压输出
  • M12接头,5针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U500.DA0.2-UAMJ.72F

货号: 11200623

产品组
  • 超声波测距传感器
  • IO-Link dual channel
外壳
  • 18 mm x 45 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 20 … 1000 mm
特征
  • 电压输出
  • M12接头,5针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U500.PA0.2-GP1J.72F

货号: 11200632

产品组
  • 超声波接近传感器
  • IO-Link
外壳
  • 18 mm x 45 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 20 … 1000 mm
特征
  • 推挽
  • M12接头,5针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U500.PA0.2-GP2J.72F

货号: 11200633

产品组
  • 超声波接近传感器
  • IO-Link dual channel
外壳
  • 18 mm x 45 mm
  • 塑料
  • 带2路开关点的接近开关
感应范围 Sd
  • 20 … 1000 mm
特征
  • 推挽
  • M12接头,5针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U500.RA0.2-GP1J.72F

货号: 11200634

产品组
  • 反射板式超声波传感器
  • IO-Link
外壳
  • 18 mm x 45 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 0 … 1000 mm
特征
  • 推挽
  • M12接头,5针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
UR18.DA0.2-IA1B.9SF

货号: 11200642

产品组
  • 超声波测距传感器
  • retro
外壳
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
感应范围 Sd
  • 20 … 1000 mm
特征
  • 电流输出
  • M12接头,5针
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
询问
UR18.DA0.2-IAMJ.9SF

货号: 11200640

产品组
  • 超声波测距传感器
  • IO-Link dual channel
外壳
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
感应范围 Sd
  • 20 … 1000 mm
特征
  • 电流输出
  • M12接头,5针
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
询问
UR18.DA0.2-UA1B.9SF

货号: 11200641

产品组
  • 超声波测距传感器
  • retro
外壳
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
感应范围 Sd
  • 20 … 1000 mm
特征
  • 电压输出
  • M12接头,5针
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
询问
UR18.DA0.2-UAMJ.9SF

货号: 11200639

产品组
  • 超声波测距传感器
  • IO-Link dual channel
外壳
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
感应范围 Sd
  • 20 … 1000 mm
特征
  • 电压输出
  • M12接头,5针
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
询问
UR18.PA0.2-GP1J.9SF

货号: 11200644

产品组
  • 超声波接近传感器
  • IO-Link
外壳
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
感应范围 Sd
  • 20 … 1000 mm
特征
  • 推挽
  • M12接头,5针
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
询问
UR18.PA0.2-GP2J.9SF

货号: 11200645

产品组
  • 超声波接近传感器
  • IO-Link dual channel
外壳
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
  • 带2路开关点的接近开关
感应范围 Sd
  • 20 … 1000 mm
特征
  • 推挽
  • M12接头,5针
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
询问
UR18.RA0.2-GP1J.9SF

货号: 11200646

产品组
  • 反射板式超声波传感器
  • IO-Link
外壳
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
感应范围 Sd
  • 0 … 1000 mm
特征
  • 推挽
  • M12接头,5针
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
询问
U300.EA0-GP2J.72N

货号: 11219511

产品组
  • 对射式超声波传感器
  • IO-Link
  • 接收器
外壳
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 0 … 1000 mm
特征
  • 推挽
  • M8接头,4针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U500.DA0-AA1B.72CU

货号: 11127346

产品组
  • 超声波测距传感器
  • standard
外壳
  • 18 mm x 45 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 100 … 1000 mm
特征
  • 电压 - /电流输出
  • 电缆 PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C (+60 °C Strommodus)
  • IP 67
询问
U500.DA0-AA1B.72O

货号: 11110575

产品组
  • 超声波测距传感器
  • standard
外壳
  • 18 mm x 45 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 100 … 1000 mm
特征
  • 电压 - /电流输出
  • M12 接头
  • -25 … 65 °C (+60 °C Strommodus)
  • IP 67
询问
U500.DA0-IA1B.72CU

货号: 11135757

产品组
  • 超声波测距传感器
  • standard
外壳
  • 18 mm x 45 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 100 … 1000 mm
特征
  • 电流输出
  • 电缆 PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
询问
U500.DA0-IA1B.72O

货号: 11135756

产品组
  • 超声波测距传感器
  • standard
外壳
  • 18 mm x 45 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 100 … 1000 mm
特征
  • 电流输出
  • M12 接头
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
询问
U500.DA0-UA1B.72CU

货号: 11135772

产品组
  • 超声波测距传感器
  • standard
外壳
  • 18 mm x 45 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 100 … 1000 mm
特征
  • 电压输出
  • 电缆 PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U500.DA0-UA1B.72O

货号: 11126857

产品组
  • 超声波测距传感器
  • standard
外壳
  • 18 mm x 45 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 100 … 1000 mm
特征
  • 电压输出
  • M12 接头
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
UNAM 12I9912/S14

货号: 10156815

产品组
  • 超声波测距传感器
  • standard
外壳
  • 12 mm x 70 mm
  • 金属
感应范围 Sd
  • 60 … 400 mm
特征
  • 电流输出
  • M12 接头
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
询问
UNAM 12I9914/S14

货号: 10151966

产品组
  • 超声波测距传感器
  • standard
外壳
  • 12 mm x 70 mm
  • 金属
感应范围 Sd
  • 20 … 200 mm
特征
  • 电流输出
  • M12 接头
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
询问
UNAM 12I9914/S14D

货号: 11121235

产品组
  • 超声波测距传感器
外壳
  • 12 mm x 88 mm
  • 金属
感应范围 Sd
  • 2 … 82 mm
特征
  • 电流输出
  • M12 接头
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
询问
UNAM 12U9912/S14

货号: 10156844

产品组
  • 超声波测距传感器
  • standard
外壳
  • 12 mm x 70 mm
  • 金属
感应范围 Sd
  • 60 … 400 mm
特征
  • 电压输出
  • M12 接头
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
询问

如果未找到所需信息,

回到顶部