在DLM力传感器和DST应变传感器的基础上,再集成堡盟DAB工业级测力放大器,就组成了用于测力的完整测量链。其中,力传感器和应变传感器负责生成mV/V信号,测力放大器负责处理mV/V信号,并将其转换为相应的输出信号。
测力放大器既有纯IO-Link接口版本,也有带电压输出和IO-Link数字量接口或带电流输出和IO-Link数字量接口的双重信号通道版本可供选择这三个版本都另外配备两个I/O端口,可用作开关输出或用于传输辅助数字信号
诸如连接线、IO-Link主站及软件工具等配套附件使产品系列更加完善,并且便于轻松快速地集成到系统中。
智能测力放大器拥有输入和输出参数设置等丰富功能,因此在力传感器的调试过程中能节省宝贵的时间。同时,通过多项智能功能还可以提供经过预处理的数据,从而大大减轻控制系统的负担。
宣传单:测力如此简单