产品系列
Cavity Pressure Sensors – DLPP 6MO – Indirect measurement - cavity pressure sensors

模腔压力传感器 – 间接测量

  • 力范围:0 ... 250 N到 0 ... 30 kN
  • 工作温度:0 ... 200 °C
  • 插拔式版本
  • 特别适用于多腔模具
在产品选择器中打开
Direct measurement - cavity pressure sensors

模腔压力传感器 – 直接测量

  • 压力范围:0 ... 2000 bar
  • 介质温度:0 ... 400 °C
  • 插拔式版本
  • 特别适用于多腔模具
在产品选择器中打开

给您带来的益处
  • 提高零部件质量
    • 可靠的过程控制与安全性
    • 零部件质量的监控和验证
  • 提高良率
    • 尽早检测过程变动
    • 优化注塑工艺
  • 提高生产效率
    • 精确的过程监控,以提高产量
    • 优化周期时间

应用领域

技术

压电效应
如果有外力作用于压电晶体,那么晶体中的电荷就会移动。在电极处可采集这些少量的电荷,并在高度敏感的电荷放大器中将其转变为测量信号。压电式传感器具有很短的响应时间,适用于高动态力测量。相较于应变式传感器,压电式传感器的工作温度要高得多。此外,只需一只压电式传感器,就能同时检测很大的力和很小的力。不过,压电技术的一大缺点是:哪怕是微弱的漏电流,也会将压电效应产生的电荷带走。为此,压电式传感器需要定期归零,而应变式传感器则不需要这么操作。



回到顶部