产品系列

DLM20力传感器,最高测力达1 kN

  • 外径:19 ... 26 mm
  • 力范围:0 ... 1000 N
  • M4螺纹
  • M5接头,4针
  • 不锈钢外壳,IP67防护等级
  • 拉杆式、按钮式、螺栓式
在产品选择器中打开

DLM30力传感器,最高测力达5 kN

  • 外径:25.5 ... 39 mm
  • 力范围:0 ... 5000N
  • M6螺纹
  • M8接头,4针
  • 不锈钢外壳,IP 68防护等级
  • 拉杆式、按钮式、螺栓式
     
在产品选择器中打开

DLM40力传感器,最高测力达20 kN

  • 外径:42 ... 60 mm
  • 力范围:0 ... 20 kN
  • M12螺纹
  • M8接头,4针
  • 不锈钢外壳,IP 68防护等级
  • 拉杆式、按钮式、螺栓式
在产品选择器中打开

L003力传感器,最高测力达100 kN

  • 外径:155 mm
  • 力范围:0 ... 100 kN
  • 提供带模拟量输出的版本
  • M30螺纹
  • M12接头,5针
  • 测量精度为0.3%
  • 热处理钢制外壳,IP65防护等级
返回产品
Strain sensors  – Force measurement with strain sensors

采用应变传感器测力

  • 力传感器的理想替代方案,适用于测量较大的力
  • 一款传感器,多个测量范围,满足多种应用要求
  • 可快速方便地安装至现有机器和系统中
在产品选择器中打开

力和应变传感器配套的桥式放大器

  • 输出信号:4 ... 20 mA或±0 ... 10 VDC
  • 防护等级:IP65
在产品选择器中打开

适合不同应用的力传感器
Compact force sensors for industrial applications – The right force sensor for the application

堡盟DLM系列力传感器可为各种测力应用提供合适的解决方案。DLM力传感器的标准产品系列采用三种设计:按钮式、拉杆式和螺栓式,其中按钮式用于测量压向力,拉杆式和螺栓式用于测量静态力以及动态拉压双向力。因此,拉杆式和螺栓式力传感器非常适合力方向交替变化的测力应用。DLM力传感器各型号的测力范围在0-50N和0-20,000N之间。由于体积小巧,DLM力传感器即使在空间非常有限的情况下也能安装。


信号从传感器传输至控制系统
Compact force sensors for industrial applications – From sensor to control system

测量放大器将力传感器的电信号转换为模拟量信号,并传输至控制系统。除了传感器之外,堡盟还提供测量放大器及线缆,确保轻松实现整个测量链。测量放大器可提供电流或电压输出,具体取决于PLC输入卡的类型。此外,堡盟还提供相关附件,例如便于轻松快速地实现PLC连接的连接线缆。


给您带来的益处
  • 方便快速地找到适合您应用的力传感器
    • 设计巧妙的产品组合,提供一系列测力范围和安装方案
    • 多种连接方式,选型一目了然
    • 量程选择不当可以简单地通过更换合适量程的力传感器来解决,设计风险低
    • 同一系列采用统一的螺纹尺寸,与量程无关
  • 高超的设计理念确保测力的可靠性
    • 在整个测量范围内,耐疲劳的力传感器动态载荷工作范围可以达到100%满量程
    • 在力传感器的生产领域拥有数十年的丰富经验
  • 小巧而灵活的力传感器
    • 传感器直径小,适合安装空间有限的应用
    • 有多种尺寸和形状可选,可快速集成至机器设备中
  • 适用于苛刻工业环境的坚固型力传感器
    • 采用不锈钢外壳,能够可靠地用于要求苛刻的工业领域
    • 传感器完全密封,使用寿命长,满足严格的密封性要求
    • 传感器采用全焊接设计,具有出色的抗冲击和抗振动性能
  • 快速交付,调试简单
    • 直接从仓库发货,确保快速交付
    • 使用统一灵敏度传感器,实现“即插即用”功能
    • 传感器更换方便,无需在机器上进行复杂的调节

应用领域

基于应变技术的力传感器(又称力转换器)是大部分测力应用的理想解决方案。原则上,基于应变技术的力传感器尤其适合用于测量较小的力。堡盟提供全面优化的力传感器产品组合,测力范围在0–20,000N之间,应用领域非常广泛。凭借坚固的外壳设计,它们还能用于要求苛刻的应用领域。除了力传感器,堡盟还提供应变传感器,用于测量较大的力,这类传感器的安装也非常简单。


技术

堡盟力传感器通常由弹性体和应变片组成。弹性体受力时会发生形变,导致材料表面发生应变。该应变通过贴在弹性体表面的应变片测得。应变片将机械应变转换为电阻变化,相当于一个机械电子信号转换器。各应变片以特定方式连接成惠斯通电桥,即便是微小的应变也能测量到,从而确保高度精确的测量结果。测得的应变会导致与所受力成正比的电压变化。与应变传感器借助弹性体捕捉机械构件上细微的弹性形变来实现间接测力不同,力传感器直接安装在受力处,这就是所谓的直接测力。


下载
手册 / 产品目录


回到顶部