产品系列
Code reader (1D/2D) – Text reader (OCR/OCV) with code reading function

带读码功能的文本阅读器(OCR/OCV)

ID110

  • 基于图像的纯文本和码检测
  • 工业级金属外壳,IP67防护等级
  • 集成光源和镜头
  • TCP/UDP (Ethernet) 或 RS485、数字量输入/输出
在产品选择器中打开
Reliable code readers and text readers – Extended functionality for complex inspection tasks – The expert for check & sort applications – Code reader (1D/2D) – Text reader (OCR/OCV) with code reading function – Vision sensors with integrated optics

带读码功能的文本阅读器(OCR/OCV)

ID510

  • 基于图像的纯文本和码检测
  • 增强识别算法
  • 集成光源和镜头
  • TCP/UDP (Ethernet)、PROFINET或EtherNet/IP、数字量输入/输出
在产品选择器中打开
VeriSens Application Suite

VeriSens应用程序包

  • 只需4步,即可完成配置
  • 可配置Web界面
  • 离线测试模式
  • 免费软件下载
  • 视频教程

性能描述
Versatile text readers with code reading function – VeriSens ID series – Scope of performance

今天,在几乎所有产品的标签和标识上,我们都能看到文本——从批号、型号、序列号到保质期。要确保长期质量保证和全程产品追溯,必须快速、可靠地对这些内容进行检测。

VeriSens文本阅读器可读取由数字、字符和符号组成的纯文本(OCR),通过单幅图像即可评估这些文本的印刷质量(OCV)——如有必要,还可以直接在生产过程中进行在线检测。因此,VeriSens文本阅读器能立即识别由湿润表面或静电表面、误触发或油墨耗尽等因素造成的印刷错误,这样就可以尽早剔除掉缺陷产品,从而有效降低成本。借助操作直观的VeriSens应用程序包,用户可以根据应用快速、无误对文本阅读器进行设置——甚至无需进行耗时的字体训练。

此外,所有VeriSens文本阅读器同时还具备读码功能。因此,它们能同时读取和检查纯文本以及条形码(EAN / GTIN等一维码)和矩阵码(DataMatrix等二维码)。带工业以太网接口(PROFINET或EtherNet / IP)的ID510型VeriSens文本阅读器还能轻松地集成至用户的系统中。另外,设备和系统操作员还可以通过可配置Web界面实现可视化操作,并对生产作业进行调整。


给您带来的益处
  • 基于图像的在线质量控制和实时通信
    • 100%检测,每分钟可进行多达4000次检查
    • 纯文本(数字、字符和符号)读取(OCR)和验证(OCV)
    • 读取条形码和矩阵码(EAN / GTIN, ECC200, GS1, QR, PDF417)
    • 根据ISO / IEC 15416 以及 15416或AIM DPM-1-2006对码进行质量评估
    • 部分型号集成了工业以太网接口(PROFINET或EtherNet/IP)
  • 设置快速、方便
    • 无需事先进行自学习(字体训练)即可读取不同的字体
    • 内置FTP/SFTP客户端,用于存储实时图像和缺陷图像,以供后续分析
    • VeriSens应用程序包包括Web界面和设备模拟器
  • 在设备控制系统的浏览器中实现可视化和参数调整
    • 可配置Web界面
    • 基于图像的检测,支持迅速的产品变更

应用领域

下载
手册 / 产品目录
技术报告和应用报告 / 白皮书


回到顶部