• 图片
  • 产品名称
  • 测量范围
  • 分辨率
  • 接口

按属性筛选

测量范围

图片 产品名称 测量范围 分辨率 接口
GIM700DR - 1-dimensional 测量范围
  • 0...360° (inclination sensor)
  • ±6 g (accelerometer, triaxial)
  • ±125°/s (gyroscope, triaxial)
分辨率
  • 0,01 ° (configurable, Default: 0.1°)
接口
  • CANopen®
  • SAE J1939
询问
GIM700DR - 2-dimensional 测量范围
  • ±90° (inclination sensor, ±180° on request)
  • ±6 g (accelerometer, triaxial)
  • ±250°/s (gyroscope, triaxial, Z-axis 125°/s)
分辨率
  • 0,01 ° (configurable, Default: 0.1°)
接口
  • CANopen®
  • SAE J1939
询问

如果未找到所需信息,

回到顶部